FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre S3410L-24TF图1.
Esta imagen trata sobre S3410L-24TF图2.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre S3410L-24TF图1.
Esta imagen trata sobre S3410L-24TF图2.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .

S3910-24TF, switch Gigabit Ethernet L2+ de 24 puertos, 24 x Gigabit RJ45, con 4 x 1Gb SFP enlaces ascendentes, soporta MLAG, chip Broadcom, sin ventilador, PicOS®

New #222995
New #222995

PicOS® Broadcom MLAG VLAN de voz NAC

470,69 € (IVA incluido)
FS P/N: S3410L-24TF
5 vendidos
1 comentario
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 8 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Switch Gigabit Ethernet L2+ de 24 puertos, 24 x Gigabit RJ45, con 4 x 1Gb SFP enlaces ascendentes, PicOS®, soporta MLAG, chip Broadcom, sin ventilador

S3410L-24TF es un switch gestionado apilable Gigabit de capa 2+ con 24 x 10/100/1000BASE-T y 4 x 1Gb SFP enlaces ascendentes. Precargado con PicOS®, ofrece funciones SDN integrales, lo que proporciona un sistema operativo de red (NOS) resistente, programable y escalable con un menor coste total de propiedad.
Equipado con avanzados chips Broadcom, el switch ofrece una capacidad de conmutación de 56 Gbps y una tasa de reenvío de 42 Mpps, lo que garantiza un rendimiento superior de la red. Compatible con IPv4/IPv6, numerosas funciones de enrutamiento de Capa 3 (como enrutamiento estático, OSPF, RIP y RIPng) y seguridad mejorada, este switch gigabit está diseñado para un despliegue flexible en diversos entornos de red, como redes de PYMES, empresas, mercados intermedios y sucursales.

Especificaciones
Puertos
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G SFP
Chip de Switch
BCM56152
Capacidad de conmutación
56 Gbps
Sistema operativo
PicOS®
Tasa de reenvío
42 Mpps
Dirección MAC
16,381
Búfer de paquetes
1.5MB
MLAG
Memoria Flash
256MB
Número de VLAN
4,000
SDRAM
512MB
Tabla ARP
11,956
Fuente de alimentación
1 Integrado
Marco Jumbo
9.216
Número de ventilador
Fanless
MTBF
>200.000 horas
Tensión de entrada
100-240VAC, 50-60Hz, 0.6A
Rutas IPv4/IPv6
IPV4: 426
IPv6: 42
Dimensiones (HxWxD)
1.75''x17.44''x10.24''(44.5x443x260mm)
Métodos de montaje
sobremesa, en rack o en pared

Software Spotlights

Acceso seguro y simplificado para usuarios e IoT
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
Características
PicOS® ofrece operaciones de red más resistentes y eficientes

Con PicOS®, se pueden ofrecer redes programables, altamente resistentes y fiables, más ligeras y escalables que sus predecesoras monolíticas. Prueba PicOS-V gratis >

24 puertos con detección automática permiten diversas demandas de red
24 puertos Gigabit RJ45 permiten conectar varios dispositivos según los distintos anchos de banda, lo que ofrece una conexión de red más flexible.
BCM56152
Chip Broadcom
56 Gbps
Capacidad de conmutación
42 Mpps
Tasa de reenvío
Diseño sin ventilador, ultra silencioso para tu máxima comodidad
Diseño silencioso de bajo consumo, compatible con una conexión de escritorio segura, adecuado para implementaciones en áreas de trabajo o escenarios domésticos.
Diseño sin ruido para un funcionamiento silencioso
Ethernet de bajo consumo para ahorrar energía
MLAG realiza servicios sin interrupciones

Utilizando el mismo modelo de switches, proporcionando una arquitectura distribuida y redundante para actualizaciones de servicio sin interrupciones, y aislamiento de fallos para minimizar el impacto.

El protocolo SSH (Secure Shell) proporciona acceso remoto seguro

SSH utiliza la función de inicio de sesión clave para cifrar y verificar los datos de red, proporcionar conexiones seguras de acceso remoto a los dispositivos de red y garantizar eficazmente el desarrollo de los servicios de red de los usuarios.

Puertos RJ45
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
Puertos de fibra óptica
4x 1G SFP
4x 1G SFP
4x 1G SFP
4x 10G SFP+
2x 1G SFP (2 Combo)
2x 10G SFP+
Puertos POE
24x PoE+
24x PoE+
Capa de gestión
Capa 2+
Capa 2+
Capa 2+
Capa 2+
Capa 2+
MLAG
yes
yes
yes
yes
yes
Fuentes de alimentación
1 integrado
1 integrado
1 integrado
2 (1+1 redundancia) intercambiables en caliente
2 (1+1 redundancia) intercambiables en caliente
Número de ventilador
Sin ventilador
1 integrado
1 integrado
1 integrado
2 integrados
Soporta VLAN, enrutamiento estático, RIP, OSPF, IS-IS, IPv6
yes
yes
yes
yes
yes
Soporta AAA, NAC, COPP, DAI
yes
yes
yes
yes
yes
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Application (1)PicOS® (1)Technical Support (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
1
0
0
0
0

P***g

United States

10 de sept. de 2024
5.0
The support team has been amazing. You're quick to respond to all my technical inquiries and incredibly helpful. Knowing I have 5 years of support gives me great peace of mind.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente