FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 主多图.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 主多图.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .

S3410-48TS-P, switch PoE+ Gigabit Ethernet L2+ de 48 puertos, 48 x PoE+ puertos @740W, con 2 x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes y 2 x Combo SFP puertos, switch apilable, chip Broadcom, PicOS®

New #223013
New #223013

PicOS® Broadcom MLAG Voice VLAN NAC

1.570,58 € (IVA incluido)
FS P/N: S3410-48TS-P
2 vendidos
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 6 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Switch PoE+ Gigabit Ethernet L2+ de 48 puertos, 48 x PoE+ puertos @740W, con 2 x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes y 2 x Combo SFP puertos, switch apilable, chip Broadcom, PicOS®

S3410-48TS-P es un switch PoE+ gestionado de 48 puertos equipado con 48 x 10/100/1000BASE-T puertos, 2x 1Gb RJ45/SFP combo puertos y 2x 1/10Gb SFP + enlaces ascendentes. Precargado con PicOS®, ofrece funciones SDN completas, proporcionando un sistema operativo de red (NOS) resistente, programable y escalable a un coste total de propiedad más bajo.
Los 48 x RJ45 puertos admiten PoE IEEE 802.3af y PoE+ IEEE 802.3at (hasta 30W por puerto) para alimentar teléfonos IP conectados, puntos de acceso inalámbricos u otros dispositivos de red finales PoE y PoE+ compatibles con los estándares. Este switch empresarial gestionado ofrece una capacidad de conmutación de 176 Gbps y una velocidad de reenvío de 132 Mpps. Incluye dos fuentes de alimentación redundantes intercambiables en caliente y dos ventiladores inteligentes, lo que garantiza un rendimiento de procesamiento y una fiabilidad de red superiores. Este switch de acceso ofrece una solución compacta y rentable para redes de campus, PYMES y redes empresariales.

Especificaciones
Puertos
48x 10/100/1000BASE-T RJ45, 2x 1G RJ45/SFP Combo | 2x 1G/10G SFP+
Chip de switch
BCM56150
Capacidad de conmutación
176 Gbps
Sistema operativo
PicOS®
Tasa de reenvío
132 Mpps
Marco Jumbo
9.216
Búfer de paquetes
1.5MB
Dirección MAC
16381
Memoria Flash
512MB
Tabla ARP
11956
Presupuesto de energía (doble alimentación)
740W
SDRAM
512MB
Estándar PoE
IEEE 802.3af/at
Rutas unicast IPv4/IPv6
IPV4: 426
IPv6: 42
Fuente de alimentación
1+1 intercambiable en caliente
Consumo máximo de energía
57W (850W con PoE)
Número de ventilador
2 integrados
Flujo de aire
De izquierda a derecha
Dimensiones (HxWxD)
1.73''x17.32''x14.17'' (44x440x360mm)
Temperatura
Funcionamiento: 0 a 50ºC (32 a 122°F) Almacenamiento: -40 a 70ºC (-40 a 158°F)

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
Características
PicOS® ofrece operaciones de red más resistentes y eficientes

Con PicOS®®

Configuración de puertos Gigabit
48 × PoE 10/100/1000 Mbps RJ45 puertos proporcionan hasta 30W por puerto y el presupuesto total de energía PoE de 740W, junto con 2 x 10Gb SFP + ranuras para conexiones ópticas de alta velocidad.
176 Gbps
Capacidad de conmutación
IEEE 802.3af/at
Estándar PoE
740W
Presupuesto de energía
Fuentes de alimentación redundantes duales y ventiladores inteligentes
Equipado por defecto con dos fuentes de alimentación y ventiladores de velocidad variable con flujo de aire de izquierda a derecha, proporciona una alta disponibilidad y longevidad.
1+1 fuente de alimentación de AC doble
Las fuentes de alimentación pueden retirarse sin apagar el sistema.
1+1 ventiladores incorporados
Ventiladores inteligentes para una refrigeración superior, reduciendo el ruido.
ERPS (Switch de protección de anillo Ethernet) permite la protección contra fallos en menos de 50ms
ERPS implementa el bloqueo de bucles y la recuperación de enlaces más rápidamente que STP en el dispositivo principal, y puede añadir redundancia y protección del tiempo de actividad a cualquier red.
Bloquear al propietario del RPL para evitar el envío interminable de datos en un bucle
Desbloquear al propietario de RPL para garantizar el reenvío de tráfico sin interrupciones
Calidad de servicio (QoS) para un mejor control del tráfico
Proporciona diferentes prioridades a diferentes aplicaciones, usuarios o flujos de datos para reducir la pérdida de paquetes,
latencia y fluctuación en una red.
El tráfico descontrolado provoca la congestión y la pérdida de paquetes de la red
Clasificar y priorizar el tráfico para una eficacia óptima
El protocolo SSH (Secure Shell) proporciona acceso remoto seguro

SSH utiliza la función de registro de claves para cifrar y verificar los datos de red, proporcionar conexiones seguras de acceso remoto y puede garantizar eficazmente el desarrollo normal de los servicios de red de los usuarios.

Puetos RJ45
24x 10/100/1000BASE-T RJ45
48x 10/100/1000BASE-T RJ45
Puetos SFP
2x 1G RJ45/SFP Combo
2x 1G RJ45/SFP Combo
Puetos SFP+
2x 1G/10G SFP+
2x 1G/10G SFP+
Puetos PoE
24x PoE+
48 PoE/24 PoE+
Capa de gestión
Capa 2+
Capa 2+
MLAG
yes
yes
1+1 fuentes de alimentación intercambiables en caliente
yes
yes
Soporta VLAN, enrutamiento estático, RIP, OSPF, IPv6
yes
yes
Soporta AAA, NAC, COPP, DAI
yes
yes
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente