FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre S5810-28TS.
01:54
Esta imagen trata sobre S5810-28TS.
Esta imagen trata sobre S5810-28TS.
Esta imagen trata sobre S5810-28TS.
Esta imagen trata sobre S5810-28TS.
Esta imagen trata sobre S5810-28TS.
Esta imagen trata sobre S5810-28TS.
Esta imagen trata sobre S5810-28TS.
Esta imagen trata sobre S5810-28TS.
Esta imagen trata sobre S5810-28TS.
Esta imagen trata sobre S5810-28TS.
Esta imagen trata sobre S5810-28TS.
Esta imagen trata sobre S5810-28TS.
Esta imagen trata sobre S5810-28TS.
Esta imagen trata sobre S5810-28TS.
Esta imagen trata sobre S5810-28TS.

S5810-28TS personalizado, switch Gigabit Ethernet capa 3 de 28 puertos, 24 x Gigabit RJ45, 4 puertos Combo SFP, con 4 x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes, chip Broadcom, soporta MPLS, flujo de aire de izquierda a derecha

#191666
#191666

Broadcom Airware en la nube Apilable BGP OSPF

1.510,08 € (IVA incluido)
FS P/N: S5810-28TS
0 vendido
0 comentario
1 pregunta
Power Supply:
AC Power
23 en almacén DE. Recibe tu pedido el 19 de sept., 2024
113 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
Características
La plataforma en nube permite la gestión unificada de las redes de sucursales

Airware unifica la gestión de dispositivos de red, adecuado para industrias que tienen sucursales, como cadenas hoteleras, cadenas minoristas, sucursales de empresas, sucursales universitarias, etc.

Switch 1G con enlace ascendente 10G de alta velocidad
Puertos SFP de 1 G de enlace descendente para la capa de acceso, y puertos SFP+ de 10 G para enlaces ascendentes o apilamiento virtual para proporcionar un despliegue de red flexible.
BCM56170
Broadcom Chip
136 Gbps
Capacidad de conmutación
102 Mpps
Tasa de reenvío
Módulos de alimentación personalizados
Nuestras fuentes de alimentación modulares pueden satisfacer requisitos de alimentación personalizados. Los interruptores AC suelen ser más capaces de gestionar aplicaciones de alta tensión y alta corriente, mientras que los interruptores DC son más adecuados para requisitos de menor tensión y corriente.
1+1 Fuente de alimentación de DC intercambiable en caliente
1+1 Fuente de alimentación de AC intercambiable en caliente
MPLS ayuda a establecer conexiones punto a punto

MPLS permite a los pequeños y medianos operadores crear túneles para sus usuarios, lo que ayuda a construir conexiones punto a punto y logra la intercomunicación entre redes de usuarios.

La VLAN de voz da prioridad a garantizar la calidad de VoIP

La VLAN de voz hace que VoIP no tenga que lidiar con todas las difusiones y demás tráfico de la VLAN de datos, lo que garantiza que se transmita de forma preferente, reduciendo la pérdida de paquetes y la latencia.

El apilamiento virtual de 8 unidades mejora la capacidad de la red
Los puertos 10G pueden apilarse mediante transceptores o cables DAC/AOC para aumentar la densidad de puertos y simplificar la gestión.
<50ms
Recuperación de fallos
IP única
Simplificar la gestión
LACP
Agregación de enlaces ascendentes
Calidad de servicio (QoS) para un mejor control del tráfico
Provides different priorities to different applications, users, or data flows to reduce packet loss,
latency, and jitter on a network.
El tráfico descontrolado provoca la congestión de la red y la pérdida de paquetes
Clasificar y priorizar el tráfico para una eficacia óptima
Opciones flexibles de gestión
El innovador diseño soporta CLI y una interfaz gráfica de usuario web fácil de usar que elimina la necesidad de arrancar y sustituir equipos a medida que crecen las necesidades de gestión de red.
Gestión: WEB, CLI
Monitorización: SNMP, RMON, Syslog
Interfaz visual: Estado del sistema de un vistazo
Red basada en la nube
Configuración y depuración en línea optimizadas de forma remota con Airware y la red Airbox.
Operación y mantenimiento de la nube
Optimización de la red 24H
Alerta Temprana en tiempo real
Localización de fallos
Puertos RJ45
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T
(8 combo)
Puertos SFP
4x 1G SFP
(4 combo)
28x 1G SFP
48x 1G SFP
Puertos SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Puertos PoE
Capa de gestión
L3
L3
L3
L3
Apilamiento
Hasta 8 unidades
Hasta 8 unidades
Hasta 8 unidades
Hasta 8 unidades
Fuentes de alimentación 1+1 intercambiables en caliente
yes
yes
yes
yes
VLAN, QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces
yes
yes
yes
yes
Soporta enrutamiento estático, RIP, OSPF e IPv6
yes
yes
yes
yes
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (1)CLI (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente