The S5810-28FS aggregation switch is a managed Layer 3 multiservice switch with 8x 1G RJ45/SFP Combo ports and 4x 10G SFP+ uplink ports, allowing seamless interconnection and management of up to 8 units of S5810 series switches as a single device. It features cutting-edge Broadcom chips, delivering 136 Gbps switching capacity and 102 Mpps forwarding rate. The S5810-28FS switch offers customizable power modules and packs with redundant hot-swappable power supplies and variable-speed axial fans for superior performance and reliability. With enhanced Layer 3 functionality, simplified management, flexible IPv6 capabilities, and diverse multicast protocols, S5810 series switches are ideal for aggregating large-scale campus networks and serving as the core of small to medium-sized enterprise networks.
![S5810-28FS personalizado, switch Gigabit Ethernet L3 de 28 puertos, 28 x 1Gb SFP, con 4 enlaces ascendentes SFP+ de 10 Gb y 8 puertos combinados RJ45/SFP de 1 G, switch apilable, chip Broadcom, soporta MPLS, flujo de aire de izquierda a derecha Esta imagen trata sobre S5810-28FS.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/115383.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![S5810-28FS personalizado, switch Gigabit Ethernet L3 de 28 puertos, 28 x 1Gb SFP, con 4 enlaces ascendentes SFP+ de 10 Gb y 8 puertos combinados RJ45/SFP de 1 G, switch apilable, chip Broadcom, soporta MPLS, flujo de aire de izquierda a derecha Esta imagen trata sobre S5810-28FS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115383.main.jpg)
![S5810-28FS personalizado, switch Gigabit Ethernet L3 de 28 puertos, 28 x 1Gb SFP, con 4 enlaces ascendentes SFP+ de 10 Gb y 8 puertos combinados RJ45/SFP de 1 G, switch apilable, chip Broadcom, soporta MPLS, flujo de aire de izquierda a derecha Esta imagen trata sobre S5810-28FS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115383.B.jpg)
![S5810-28FS personalizado, switch Gigabit Ethernet L3 de 28 puertos, 28 x 1Gb SFP, con 4 enlaces ascendentes SFP+ de 10 Gb y 8 puertos combinados RJ45/SFP de 1 G, switch apilable, chip Broadcom, soporta MPLS, flujo de aire de izquierda a derecha Esta imagen trata sobre S5810-28FS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115383.D.jpg)
![S5810-28FS personalizado, switch Gigabit Ethernet L3 de 28 puertos, 28 x 1Gb SFP, con 4 enlaces ascendentes SFP+ de 10 Gb y 8 puertos combinados RJ45/SFP de 1 G, switch apilable, chip Broadcom, soporta MPLS, flujo de aire de izquierda a derecha Esta imagen trata sobre S5810-28FS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115383.E.jpg)
![S5810-28FS personalizado, switch Gigabit Ethernet L3 de 28 puertos, 28 x 1Gb SFP, con 4 enlaces ascendentes SFP+ de 10 Gb y 8 puertos combinados RJ45/SFP de 1 G, switch apilable, chip Broadcom, soporta MPLS, flujo de aire de izquierda a derecha Esta imagen trata sobre S5810-28FS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115383.F.jpg)
S5810-28FS personalizado, switch Gigabit Ethernet L3 de 28 puertos, 28 x 1Gb SFP, con 4 enlaces ascendentes SFP+ de 10 Gb y 8 puertos combinados RJ45/SFP de 1 G, switch apilable, chip Broadcom, soporta MPLS, flujo de aire de izquierda a derecha
![](https://img-en.fs.com/images/server_value_images/20231122111322_413.jpg)
28-Port Ethernet L3 Managed Switch with Custom Power Modules, 28x 1Gb SFP, 8x 1G RJ45/SFP Combo and 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable Switch, Broadcom Chip
Software Spotlights
Support Stacking
Support Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
IPv4/IPv6 Dual Protocol Stack
Unicast Routing
Support 802.1p, IP ToS, traffic filtering, SP, WRR
Support Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)(G.8032)
Support MPLS, DHCP Server, L2 Multicast Functions
Advanced Network Monitoring Using SFlow
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
Support IGMP snooping, IGMP, MLD, PIM, MSDP
Support SNMP (Managed by Zabbix), RMON, log and configuration backup
Support Syslog, Web-based management, Telnet, etc
Support hardware-based IPv6 ACLs
Support hardware CPU protection mechanism
Support DHCP snooping
Support the IP-based Telnet access control
Support the Secure Shell (SSH) and SNMPv3
Support Network Foundation Protection Policy (NFPP)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202401251811150a2dqj.jpg)
Airware unifies the management of network devices, suitable for industries that have branches, like hotel chains, retail chains, company branches, university branches, etc.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230619105857fqvctq.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230619105056to15je.jpg)
1+1 hot-swappable PSUs ensure the continuous normal operation of switch, 3 variable-speed fans with left-to-right airflow for superior cooling, noise and power reduction.
DHCP (Dynamic Host Configure Protocol) dynamically allocates IP addresses, simplifies IP address management, and saves more management time.
latency, and jitter on a network.
MPLS enables small and medium-sized operators to create tunnels for their users, which helps build point-to-point connections and achieves intercommunication between user networks.
RJ45 Ports | 8x 1000BASE-T (8 Combo) | — | 48x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T |
SFP Ports | 28x 1G SFP | 48x 1G SFP | — | — | — | 4x 1G SFP |
SFP+ Ports | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | — |
Management Layer | L3 | L3 | L3 | L2+ | L2+ | L2+ |
Hardware Stacking | Up to 8 Units | Up to 8 Units | Up to 8 Units | Up to 4 Units | Up to 4 Units | Up to 4 Units |
1+1 Hot-swappable Power Supplies | — | |||||
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Static Routing, RIP, OSPF | ||||||
Advanced Routing Protocol (BGP/ISIS) | — | — | — | |||
Advanced Security |