El cable Twinax de cobre pasivo SFP 1G está diseñado para su uso en Ethernet 1GBASE. Este cable cumple con las normas SFF-8472, SFF-8024 y SFP+ MSA. Con estas características, este cable Twinax de cobre de conexión directa, fácil de instalar, de alta velocidad y rentable es adecuado para conectividad a corta distancia dentro de un bastidor o entre bastidores adyacentes en centros de datos.
![Cable Twinax de cobre de conexión directa (DAC) pasivo compatible con Fortinet , 1G SFP 0.5m (2ft) Esta imagen trata sobre SFP-1G-PC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220715163105g7rtfq.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable Twinax de cobre de conexión directa (DAC) pasivo compatible con Fortinet , 1G SFP 0.5m (2ft) Esta imagen trata sobre SFP-1G-PC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220715163105g7rtfq.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa (DAC) pasivo compatible con Fortinet , 1G SFP 0.5m (2ft) Esta imagen trata sobre SFP-1G-PC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207151632366hi24f.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa (DAC) pasivo compatible con Fortinet , 1G SFP 0.5m (2ft) Esta imagen trata sobre SFP-1G-PC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307131640243xq99i.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa (DAC) pasivo compatible con Fortinet , 1G SFP 0.5m (2ft) Esta imagen trata sobre SFP-1G-PC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230713164023ba0h7e.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa (DAC) pasivo compatible con Fortinet , 1G SFP 0.5m (2ft) Esta imagen trata sobre SFP-1G-PC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230713164023jrypzq.jpg)
Cable Twinax de cobre de conexión directa (DAC) pasivo compatible con Fortinet , 1G SFP 0.5m (2ft)
#189612
#189612
13,31 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-1G-PC005
133 vendidos
8 comentarios
2 preguntas
Length:
800 en almacén DE. Recibe tu pedido el 17 de sept., 2024
673 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable Twinax de cobre pasivo compatible con Fortinet 1G SFP (0.5 metros, pasivo, SFP a SFP, 30AWG)
Especificaciones
Tipo de conector
SFP a SFP
Velocidad máxima de datos
1Gbps
Radio mínimo de curvatura
23mm
AWG de cableado
30AWG
Longitud de cable
0.5m (2ft)
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Tipo de cable
Pasivo Twinax
Consumo de energía
≤0.1W
Fuente de alimentación
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
1G Ethernet
Garantía
5 años
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 1-Gigabit entre puertos SFP 1G dentro de racks y entre racks adyacentes.
<0.1W
Bajo consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
23mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del switch de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211611071y6jk4.jpg)
Habilita la conectividad perfecta para tu red
FS ofrece la capacidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco a Arista, Dell a Juniper y cualquier otra combinación de configuraciones.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
8
0
0
0
0
M***e
Ireland
29 de jun. de 2024
Great cable.
This FS Cisco cable worked perfectly as soon as I plugged it in to the 2960 switches. Other “compatible” cables I’ve tried wouldn’t work.
This FS Cisco cable worked perfectly as soon as I plugged it in to the 2960 switches. Other “compatible” cables I’ve tried wouldn’t work.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0T***E
Spain
12 de oct. de 2023
Funciona perfectamente
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0T***E
Spain
12 de oct. de 2023
Funciona perfectamente
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente