El S5850-24XMG presenta un avanzado diseño de hardware combinado con 24 puertos 10/100/1000M/2,5G/5G/10GBASE-T y 2 puertos 100Gb. Este switch 10GBASE-T ofrece compatibilidad con el cableado Ethernet instalado y los conectores RJ-45 estándar. El switch se suministra con el software de sistema completo con protocolos y aplicaciones integrales para facilitar el rápido despliegue y gestión de servicios para redes tradicionales de capa 2 y capa 3. Con la licencia avanzada, el S5850-24XMG puede obtener funciones de conmutación avanzadas (incluyendo MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX), proporcionando una potente solución de enrutamiento de Capa 3 para redes empresariales de nueva generación, Wi-Fi 6 Access, Metro y HCI (Hyper Converged Infrastructure), y puede utilizarse en escenarios como oficinas corporativas y redes de campus.
![S5850-24XMG, switch Ethernet capa 3 de 24 puertos con licencia avanzada, 24 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit, con 2 x 100Gb QSFP28, soporta MPLS, VXLAN-BGP-EVPN Esta imagen trata sobre S5850-24XMG.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/149747.main.jpeg)
Haz clic para ampliar la imagen
![S5850-24XMG, switch Ethernet capa 3 de 24 puertos con licencia avanzada, 24 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit, con 2 x 100Gb QSFP28, soporta MPLS, VXLAN-BGP-EVPN Esta imagen trata sobre S5850-24XMG.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/149747.main.jpeg)
![S5850-24XMG, switch Ethernet capa 3 de 24 puertos con licencia avanzada, 24 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit, con 2 x 100Gb QSFP28, soporta MPLS, VXLAN-BGP-EVPN Esta imagen trata sobre S5850-24XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023082310282824pone.jpg)
![S5850-24XMG, switch Ethernet capa 3 de 24 puertos con licencia avanzada, 24 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit, con 2 x 100Gb QSFP28, soporta MPLS, VXLAN-BGP-EVPN Esta imagen trata sobre S5850-24XMG.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/149747.B.jpeg)
![S5850-24XMG, switch Ethernet capa 3 de 24 puertos con licencia avanzada, 24 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit, con 2 x 100Gb QSFP28, soporta MPLS, VXLAN-BGP-EVPN Esta imagen trata sobre S5850-24XMG.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/149747.C.jpeg)
![S5850-24XMG, switch Ethernet capa 3 de 24 puertos con licencia avanzada, 24 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit, con 2 x 100Gb QSFP28, soporta MPLS, VXLAN-BGP-EVPN Esta imagen trata sobre S5850-24XMG.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/149747.D.jpeg)
![S5850-24XMG, switch Ethernet capa 3 de 24 puertos con licencia avanzada, 24 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit, con 2 x 100Gb QSFP28, soporta MPLS, VXLAN-BGP-EVPN Esta imagen trata sobre S5850-24XMG.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/149747.E.jpeg)
S5850-24XMG, switch Ethernet capa 3 de 24 puertos con licencia avanzada, 24 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit, con 2 x 100Gb QSFP28, soporta MPLS, VXLAN-BGP-EVPN
S5850-24XMG, switch Ethernet capa 3 de 24 puertos con licencia avanzada, 24 x 10GBASE-T, con 2 x 100Gb QSFP28, soporta MPLS&MLAG
4MB SPI Flash(Boot)
(442×356.5×43.6mm)
Software Spotlights
Todos los puertos soportan MLAG
Soporta configuración mixta MLAG con switches de las series S3950, S5800, S5850 y S8050
Soporta enrutamiento ECMP de 64 vías para equilibrio de carga y redundancia
Soporta LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, equilibrio de carga, etc.
Soporta programación mixta SP + WDRR
Soporta clasificación de tráfico basada en COS/DSCP (clasificación simple)
Soporta PFC, ECN, TCP de centro de datos
Soporta VXLAN, NVGRE, GENEVE
Soporta funciones avanzadas de MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX
Soporta IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD, PIM, PIM-SM, PIM-SSM
Soporta SNMP (administrado por Zabbix) v1, v2 y v3
Soporta RPC-API para redes definidas por software (SDN)
Soporta ACL IPv4/IPv6 y listas blancas MAC
Soporta inspección ARP
Soporta protección de origen IP
Soporta autenticación IEEE802.1X RADIUS, TACAS+
Soporta servidor DHCP Relay/Snooping
Soporta las funciones de protección del plano de control (CoPP), lista blanca y negra y límite de velocidad.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220426/165095743662679c7c7df4c9.84224804.jpeg.webp)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202306091506559tih24.jpg)
Las dos fuentes de alimentación pueden sustituirse sin necesidad de apagar el sistema, y los ventiladores de velocidad variable con flujo de aire de adelante hacia atrás ajustan automáticamente la velocidad del ventilador para reducir el consumo de energía.
El switch que ejecuta MLAG puede actualizarse sin interrumpir el tráfico MLAG. Durante la actualización, otro switch del sistema se encarga del reenvío del tráfico para garantizar la continuidad de los servicios.
VXLAN-BGP-EVPN descubre y establece túneles automáticamente, lo que permite la migración sin restricciones y sin problemas de máquinas virtuales de centros de datos sin percepción por parte del usuario.
El doble pila permite el actual entorno híbrido que abarca tanto IPv4 como IPv6, así como la futura migración a IPv6.
Con capacidades de seguridad y estabilidad a nivel de red como SSH, ACL, AAA, etc., defiende contra las amenazas de red a empresas, campus e industria financiera.
Puertos RJ45 | 24x 10GBASE-T | — | 24x 1000BASE-T | 48x 10GBASE-T | 48x 1000BASE-T |
Puertos SFP+ | — | 24x 10G SFP+ | — | — | 4x 10G SFP+ |
Puertos 25G/40G/100G | 2x 100G QSFP28 | 2x 40G QSFP+ | 16x 25G SFP28 | 4x 40G QSFP+ | — |
Puertos PoE+ | — | — | — | — | — |
Capa de gestión | Capa 3 | Capa 3 | Capa 3 | Capa 3 | Capa 3 |
Apilamiento o MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
VLAN, QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces | |||||
Soporta enrutamiento estático, RIP, OSPF e IPv6 | |||||
MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX | — | — | |||
Fuentes de alimentación 1+1 intercambiables en caliente |
L***r
United States
R***l
Germany
T***n
United States