FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre S5800-48T4S.
01:24
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S.

S5800-48T4S, switch Gigabit Ethernet capa 3 de 48 puertos con licencia avanzada, 48 x Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+, soporta MPLS, VXLAN-BGP-EVPN

#185422
#185422

MLAG VXLAN PTP MPLS LACP Flujo de aire de delante hacia atrás

2.053,37 € (IVA incluido)
FS P/N: S5800-48T4S
4 vendidos
77 comentarios
7 preguntas
34 en almacén DE. Recibe tu pedido el 10 de jul., 2024
88 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de jul., 2024
8 en tránsito. entrega antes de 07 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

S5800-48T4S, switch Gigabit Ethernet capa 3 de 48 puertos con licencia avanzada, 48 x Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+, soporta MPLS y MLAG

El S5800-48T4S es un switch Ethernet de capa 3 de alto rendimiento con 48 puertos de acceso RJ45 10/100/1000BASE-T y 4 puertos de enlace ascendente 10Gb en un factor de forma compacto de 1U. El potente switch ofrece un reenvío sin bloqueo de 176Gbps combinado con una conmutación capa 2 y capa 3 con multitud de funciones.

Con la licencia avanzada, el S5800-48T4S puede obtener funciones de conmutación avanzadas (incluyendo MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX), proporcionando una potente solución de enrutamiento de capa 3 para redes empresariales, de centros de datos, metropolitanas y HCI (infraestructura hiperconvergente) de próxima generación.

Specifications
Puertos
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Capacidad de conmutación
176Gbps
Fuentes de alimentación
2 (1+1 redundancia) intercambiables en caliente
Tasa de reenvío
132Mpps
Número de ventilador
3 (2+1 redundancia) integrados
Flujo de aire
De adelante hacia atrás
Dirección MAC
114K
Número de VLANs
4K
Memoria Flash
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
Búfer de paquetes
9MB
Latencia máx./mín.
0.96μs/0.66μs
MLAG
Soportado
Servidor DHCP
Soportado
Rutas IPv4
56K
Rutas IPv6
4K
Tabla ARP
6,144
Jumbo Frame
9,600
MTBF
>200,000 horas
Consumo máximo de energía
55W
Ten en cuenta: Se proporciona por defecto el cable de alimentación estándar europeo. Si necesitas otros cables de alimentación estándar, por favor, indícalo en el pedido o ponte en contacto con tu gerente de cuenta.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Switch de acceso Gigabit con enlaces ascendentes 10G
Puertos Gigabit para switch de acceso o servidores, puertos 10G para switches de agregación.
176 Gbps
Capacidad de conmutación
132 Mpps
Tasa de reenvío
Capa 3
Tipo de capa
1+1 fuentes de alimentación intercambiables en caliente y 2+1 ventiladores redundantes

Las fuentes de alimentación dobles se pueden sustituir sin apagar el sistema, y los ventiladores de velocidad variable con flujo de aire de adelante hacia atrás ajustan automáticamente la velocidad del ventilador para reducir el consumo de energía.

Soporta IPv4/IPv6 de doble pila

Dual-stack permite el actual entorno híbrido que abarca tanto IPv4 como IPv6, así como la futura migración a IPv6.

PTP Soporta precisión de submicrosegundos

PTP (protocolo de tiempo de precisión) TC permite a los switches calcular eficazmente el retardo de transmisión y realizar una compensación de tiempo al reenviar los mensajes, reduciendo así los errores de tiempo y mejorando la precisión de la sincronización.

VXLAN-BGP-EVPN logra la migración arbitraria de máquinas virtuales

VXLAN-BGP-EVPN descubre y establece túneles automáticamente, lo que permite la migración sin restricciones y sin problemas de máquinas virtuales de centros de datos sin percepción por parte del usuario.

MLAG consigue servicios ininterrumpidos

Utilizando el mismo modelo de conmutadores, proporcionando una arquitectura distribuida y redundante para actualizaciones ininterrumpidas del servicio, y aislamiento de fallos para minimizar el impacto.

Diseño tradicional de tres niveles: núcleo, agregación y acceso
MPLS ayuda a establecer conexiones punto a punto

MPLS permite a los pequeños y medianos operadores crear túneles para sus usuarios, lo que ayuda a construir conexiones punto a punto y logra la intercomunicación entre redes de usuarios.

Actualiza tu red con gran ancho de banda y escalabilidad
Tanto la capa de agregación como la de acceso están diseñadas con enlaces duales, lo que permite eliminar los cuellos de botella y conseguir redes de alta velocidad y un rendimiento fiable.
Diseño de redundancia
Mejorar la estabilidad de la red
10G uplink
Gran ancho de banda para diversas necesidades
Diseño en capas
Facilidad para futuras ampliaciones
Las políticas de seguridad integral protegen de las amenazas a la red

Con funciones de seguridad y estabilidad a nivel de red como SSH, ACL, AAA, etc., defiende contra las amenazas de red a empresas, campus y el sector financiero.

Opciones de gestión flexibles
Su innovador diseño soporta CLI y una interfaz gráfica de usuario web fácil de usar, lo que elimina la necesidad de arrancar y sustituir equipos a medida que crecen las necesidades de gestión de red.
Gestión: Web, CLI, Telnet
Monitorización: SNMP, RMON, sFlow
Configuración automatizada: RPC-API
Puertos RJ45
48x 1000BASE-T
48x 2500BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
48x 10GBASE-T
Puertos SFP
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
Puertos SFP
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
24x 10G SFP+
Puertos 25G/40G/100G
4x 25Gb SFP28, 2x 40Gb QSFP+
4x 40G QSFP+
2x 40G QSFP+
Capa de gestión
L3
L3
L3
L3
L3
L3
Gestión del tiempo
PTP
NTP
PTP
NTP
NTP
PTP
MLAG
yesyesyesyesyesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces
yesyesyesyesyesyes
Soporta enrutamiento estático, RIP, OSPF e IPv6
yesyesyesyesyesyes
MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX
yesyes
1+1 fuentes de alimentación intercambiables en caliente
yesyesyesyesyesyes
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (7)MPLS (4)Airflow (1)License (1)Stacking (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.9
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
73
4
0
0
0

O***n

United States

12 de nov. de 2023
5.0
It is so easy to configure and there are tons of information on the web on how to configure it. If you have a business office where you want to be able to connect to 10G ethernet through fiber optic cable, you are in the right place.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

T***s

United States

02 de nov. de 2023
4.0
This is a very interesting device. I needed a few 10GbE ports for my VMware and lab at home. This one fits the bill since I could use the existing 1GbE ports as a backup.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

T***r

United States

23 de oct. de 2023
5.0
We bought this to expand our network with remote switches via fiber optic cables. This device worked perfectly and is invisible to the system. I used a regular Fiber Optic patch cable with SFP Fiber modules and we were up and running.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente