El transceiver óptico compatible genérico 10GBASE-LRL SFP+ admite enlaces de hasta 2km de longitud sobre fibra óptica monomodo (SMF) LC dúplex OS2. Este transceptor es compatible con los estándares SFP+ MSA, SFF-8431 y SFF-8472. El control de diagnóstico digital (DDM) integrado permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real a través de la interfaz I2C.
El módulo SFP-10GLRL-31-I es adecuado para la aplicación de Ethernet 10GBASE y puede funcionar en entornos industriales difíciles, como las telecomunicaciones, las aplicaciones exteriores y la marina, el petróleo y el gas, la minería.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico genérico, 10GBASE-LRL SFP+ 1310nm 2km industrial DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230809094236of6uia.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico genérico, 10GBASE-LRL SFP+ 1310nm 2km industrial DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809094236of6uia.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico genérico, 10GBASE-LRL SFP+ 1310nm 2km industrial DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308090942361c5nlv.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico genérico, 10GBASE-LRL SFP+ 1310nm 2km industrial DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809094236f7nrid.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico genérico, 10GBASE-LRL SFP+ 1310nm 2km industrial DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809094236sm68kl.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico genérico, 10GBASE-LRL SFP+ 1310nm 2km industrial DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809094236jjs56d.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico genérico, 10GBASE-LRL SFP+ 1310nm 2km industrial DOM LC/UPC dúplex SMF
#160052
#160052
32,67 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10GLRL-31-I
534 vendidos
11 comentarios
4 preguntas
Transceiver Models:
325 en almacén DE. Recibe tu pedido el 24 de jul., 2024
303 en almacén global. Recibe tu pedido el 5 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Transceiver óptico compatible genérico 10GBASE-LRL SFP+ (SMF, 1310nm, 2km, LC, industrial, DOM)
Specifications
Número de pieza
SFP-10GLRL-31-I
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.31Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
2km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
FP
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-14.4dBm
Presupuesto de energía
6.2dB
Sobrecarga del receptor
0.5dBm
Consumo de energía
≤1.2W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Tamaño del núcleo
9/125µm
Modulación
NRZ
Protocolos
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, FC-PI-4 Rev 7.0
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240513114151a6kqph.jpg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (4)Matching Cables (1)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
11
0
0
0
0
W***h
United States
13 de nov. de 2023
This SFP+ transceiver isn't just compatible with our Cisco gear; it's aligned with our mission to maintain non-stop industrial operations under demanding circumstances. For professionals like myself, whose work can't be confined to a controlled, clean room, it's the tool that meets our specialized networking needs.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***d
United States
14 de oct. de 2023
The convenience of the hot-pluggable feature means I can keep my network up and running without any interruptions, which is crucial for my business operations.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***n
United States
29 de jul. de 2023
Knowing that this transceiver has been tested for top-notch performance gives me peace of mind. I feel confident that I'm investing in a reliable component that won't let me down when it's needed most.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente