El cable Twinax de cobre de conexión directa pasiva SFP 1G está diseñado para uso en Ethernet 1GBASE. Este cable es compatible con SFF-8472, SFF-8024 y SFP+ MSA. Con estas características, este cable twinax de cobre de conexión directa, fácil de instalar y de alta velocidad, es adecuado para la conectividad de corta distancia dentro de un rack o entre racks adyacentes en centros de datos.
Nota: El FS P/N ha cambiado de SFP-PC03 a SFP-1G-PC03, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellanox, 3m (10ft) 1G SFP
#156967
#156967
19,36 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-1G-PC03
4 vendidos
8 comentarios
0 pregunta
57 en almacén DE. Recibe tu pedido el 27 de sept., 2024
270 en almacén global. Recibe tu pedido el 16 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellanox, 1G SFP (3m, pasivo, SFP a SFP, 30AWG)
Especificaciones
Tipo de conector
SFP a SFP
Velocidad máxima de datos
1Gbps
Radio mínimo de curvatura
23mm
Calibre de cable
30AWG
Longitud del cable
3m (9.84ft)
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Tipo de cable
Twinax pasivo
Consumo de energía
≤0.1W
Fuente de alimentación
3.3V
Temperatura de funcionamiento
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
1G Ethernet
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Bajo consumo para ahorrar energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 1 Gigabit entre puertos SFP 1G dentro de racks y entre racks adyacentes.
<0.1W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
23mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Permite una conectividad sin fisuras para tu red
FS ofrece la posibilidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco a Arista, Dell a Juniper, y cualquier otra mezcla de configuraciones.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
8
0
0
0
0
M***e
Ireland
29 de jun. de 2024
Great cable.
This FS Cisco cable worked perfectly as soon as I plugged it in to the 2960 switches. Other “compatible” cables I’ve tried wouldn’t work.
This FS Cisco cable worked perfectly as soon as I plugged it in to the 2960 switches. Other “compatible” cables I’ve tried wouldn’t work.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0T***E
Spain
12 de oct. de 2023
Funciona perfectamente
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0T***E
Spain
12 de oct. de 2023
Funciona perfectamente
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente