FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre HD-OM3KULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-OM3KULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-OM3KULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-OM3KULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-OM3KULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-OM3KULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-OM3KULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-OM3KULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-OM3KULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-OM3KULCDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a LC UPC seguro con llave uniboot OM3 dúplex multimodo PVC (OFNR) 2.0mm BIF 1m (3ft)

#155274
#155274

Corning BIF Clip seguro con llave Aplicaciones de alta densidad

52,03 € (IVA incluido)
FS P/N: HD-OM3KULCDX
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a LC UPC seguro con llave uniboot OM3 dúplex multimodo PVC (OFNR) 2.0mm BIF 1m (3ft)

El diseño uniboot permite que un cable transporte ambas fibras, lo que reduce la congestión del cable durante el enrutamiento. Es adecuado para ser utilizado en parches de fibra de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables.

Los conectores LC seguros con llave de Senko ofrecen seguridad de red mecánica donde se necesita la segregación de redes por cuestiones de seguridad o privacidad. Pueden evitar la conexión incorrecta de redes separadas con puntos de acceso comunes. Los conectores sólo pueden retirarse con la herramienta de extracción de color coincidente.

Especificaciones
Tipo de conector
LC UPC a LC UPC
Grado de fibra
insensible a la curvatura
Cantidad de fibras
Dúplex
Modo de fibra
OM3 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia de Ethernet 10G
300m en 850nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Radio mínimo de curvatura
(núcleo de fibra)
7.5mm
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
20/10D (dinámico/estático)
Atenuación en 850nm
3.0dB/km
Atenuación en 1300nm
1.5dB/km
Chaqueta del cable
PVC
Diámetro del cable
2.0mm
Durabilidad
500 ciclos
Resistencia a la tracción
(largo/corto plazo)
60/100N
Chaqueta del cable
PVC
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura de funcionamiento
-10 a 70 °C (14 a 158 ℉)
Temperatura de almacenamiento
-20 a 70 ℃ (-4 a 158 ℉)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
Características

Radio mínimo de curvatura de 7.5mm

La fibra BIF permite curvas de cable más estrechas para almacenamiento y enrutamiento de holgura.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

Resistencia máxima a la tracción de 100N

El cable resistente a la tracción reduce el riesgo de tiempo de inactividad debido a pellizcos.

Seguridad física para puertos de red críticos

Inserta el conector LC seguro en el módulo

Empuja la llave LC segura a lo largo del conector hasta que se escuche un "clic"

Extrae todo el conector

Inserta la tapa de extracción de LC segura en la llave LC segura hasta que se escuche un "clic"

Retira la llave LC segura utilizando la tapa de extracción LC segura

Presiona este pestillo y muévelo hacia atrás

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Los cables de fibra óptica duraderos son adecuados para la conexión de gabinetes de red, cableado de canales de techo y cableado subterráneo en el centro de datos.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente