Los conectores LC seguros con clave de Senko ofrecen seguridad de red mecánica cuando es necesaria la segregación de redes por motivos de seguridad o privacidad. Pueden evitar la conexión incorrecta de redes separadas con puntos de acceso comunes. Los conectores sólo pueden retirarse con la herramienta de extracción de color coincidente.
Haz clic para ampliar la imagen
Kit de desbloqueo de puerto de salida para cable de fibra óptica LC UPC a LC UPC dúplex seguro con llave
#155754
#155754
58,08 € (IVA incluido)
FS P/N: FS-KLCDX
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 5 de dic., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 1 año
Kit de desbloqueo de puerto de salida para cable de fibra óptica LC UPC a LC UPC dúplex seguro con llave
Especificaciones
Tipo de producto
Kit de desbloqueo de puerto de salida
Categoría de accesorio
Accesorios de gestión de cables y cableado
Color
Amarillo
Cantidad por paquete
1 unidad/paquete
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Seguridad física para puertos de red críticos
Inserta el conector LC seguro en el módulo
Empuja la llave LC segura a lo largo del conector hasta que se escuche un "clic"
Extrae todo el conector
Inserta la tapa de extracción de LC segura en la llave LC segura hasta que se escuche un "clic"
Retira la llave LC segura utilizando la tapa de extracción LC segura
Presiona este pestillo y muévelo hacia atrás.
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente