El transceptor SFP+ compatible con NETGEAR admite longitudes de enlace de hasta 60km sobre SMF a través de un conector LC símplex. Este transceptor es compatible con los estándares SFF-8432, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, 10GBASE-LR. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
El SFP-10G-BX60-I es para el rango de temperatura de funcionamiento industrial y puede trabajar en entornos industriales difíciles, como las telecomunicaciones, el procesamiento y la gestión de datos, la aplicación de la automatización industrial y de la fábrica, las aplicaciones al aire libre, los sistemas ferroviarios y de transporte inteligente (ITS), la marina, el petróleo y el gas, la minería, etc.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR SFP+ 10GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM símplex LC/UPC SMF (industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX60-I.](https://resource.fs.com/mall/NETGEAR/800x800/20220606165912_380_153862.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR SFP+ 10GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM símplex LC/UPC SMF (industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX60-I.](https://resource.fs.com/mall/NETGEAR/60x60/20220606165912_380_153862.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR SFP+ 10GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM símplex LC/UPC SMF (industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX60-I.](https://resource.fs.com/mall/NETGEAR/60x60/20220606165914_860_153862.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR SFP+ 10GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM símplex LC/UPC SMF (industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX60-I.](https://resource.fs.com/mall/NETGEAR/60x60/20220606165915_379_153862.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR SFP+ 10GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM símplex LC/UPC SMF (industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX60-I.](https://resource.fs.com/mall/NETGEAR/60x60/20220606165916_831_153862.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR SFP+ 10GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM símplex LC/UPC SMF (industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX60-I.](https://resource.fs.com/mall/NETGEAR/60x60/20220606165918_445_153862.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR SFP+ 10GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM símplex LC/UPC SMF (industrial)
#153862
#153862
192,39 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10G-BX60-I
20 vendidos
11 comentarios
3 preguntas
Tipos de transceptor:
16 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver compaible con NETGEAR 10GBASE-BX SFP+ (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 60km, LC símplex, DOM)
Especificaciones
Número de parte
SFP-10G-BX60-I
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3Gbps
Longitud de onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Distancia máxima del cable
60km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
1~6dBm
Sensibilidad del receptor
<-20dBm
Presupuesto de energía
21dB
Sobrecarga del receptor
0.5dBm
Consumo de energía
≤1.4W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperaturas industriales
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
SFF-8432, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, 10GBASE-LR
Garantía
5 años
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220701/165667057762bec9718f2999.75952842.jpeg.webp)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Application (1)Power Consumption (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
11
0
0
0
0
B***t
Spain
10 de mzo. de 2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***e
France
31 de en. de 2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0L***e
France
29 de en. de 2024
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente