![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper, 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km DOM LC símplex SMF temperatura extendida Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/140101.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper, 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km DOM LC símplex SMF temperatura extendida Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140101.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper, 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km DOM LC símplex SMF temperatura extendida Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140101.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper, 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km DOM LC símplex SMF temperatura extendida Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140101.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper, 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km DOM LC símplex SMF temperatura extendida Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140101.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper, 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km DOM LC símplex SMF temperatura extendida Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140101.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper, 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km DOM LC símplex SMF temperatura extendida
#140101
#140101
2.780,58 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
22 vendidos
1 comentario
6 preguntas
Transceiver Type:
8 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
The Juniper Compatible QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 20km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nmTx/1280nmRx via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data centers, and storage area networks applications.
Especificaciones
Part Number
QSFP28-100G-BX20
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.1Gbps
Wavelength
1310nm-TX/1280nm-RX
Max Cable Distance
20km
Connector
LC Simplex
Cable Type
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
-20 to 85°C
TX Power
-4.3~4.5dBm
Receiver Sensitivity
< -14.5dBm
Powerbudget
13dB
Receiver Overload
4.5dBm
Power Consumption
≤5W
Extinction Ratio
>4dB
Bit Error Ratio (BER)
5E-5
Host FEC
Supported
Protocols
QSFP28 MSA
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
Application
100G Ethernet, Data Center, Storage Area Networks
Warranty
5 Years
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202211081818249fj5d8.jpg)
Características
Longitud de onda central | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | Simplex LC | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 20km | 20km (com host FEC) | 20km |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Rango de temperatura | -20 a 85°C (EXT) | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)BIDI Transceivers (1)Conventional vs BIDI (1)Juniper EX Series (1)Juniper MX Series (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
1
0
0
0
0
Е***а
Russian Federation
18 de abr. de 2023
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente