El transceptor QSFP28 compatible con Juniper proporciona un rendimiento de 100 GBase-BX de hasta 20km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1280nmTx/1310nmRx mediante un conector LC. Esta unidad bidireccional debe utilizarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica el MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como Ethernet 100G, centros de datos y redes de área de almacenamiento.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper, 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC símplex SMF temperatura extendida Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/140096.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper, 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC símplex SMF temperatura extendida Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140096.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper, 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC símplex SMF temperatura extendida Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140096.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper, 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC símplex SMF temperatura extendida Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140096.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper, 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC símplex SMF temperatura extendida Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140096.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper, 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC símplex SMF temperatura extendida Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140096.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper, 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC símplex SMF temperatura extendida
#140096
#140096
2.780,58 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
30 vendidos
2 comentarios
6 preguntas
Transceiver Type:
16 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Juniper 100GBASE-BX20 QSFP28 óptico para Ethernet y centros de datos (SMF, 1280nm-TX/1310nm-RX, 20km, LC, temperatura extendida, DOM)
Especificaciones
Part Number
QSFP28-100G-BX20
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.1Gbps
Wavelength
1280nm-TX/1310nm-RX
Max Cable Distance
20km
Connector
LC Simplex
Cable Type
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
-20 to 85°C
TX Power
-4.3~4.5dBm
Receiver Sensitivity
< -14.5dBm
Powerbudget
13dB
Receiver Overload
4.5dBm
Power Consumption
≤5W
Extinction Ratio
>4dB
Bit Error Ratio (BER)
5E-5
Host FEC
Supported
Protocols
QSFP28 MSA
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
Application
100G Ethernet, Data Center, Storage Area Networks
Warranty
5 Years
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221108175121o79lle.jpg)
Características
Longitud de onda central | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | Simplex LC | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 20km | 20km (com host FEC) | 20km |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Rango de temperatura | -20 a 85°C (EXT) | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)BIDI Transceivers (1)Conventional vs BIDI (1)Juniper EX Series (1)Juniper MX Series (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
G***h
United States
15 de nov. de 2023
Fiber optic module quality is particularly good, easy to install, affects network speed is very fast not lagging very smoothly, satisfied!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***e
United States
08 de abr. de 2023
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente