![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, C40 10G DWDM SFP+ 100GHz 1545.32nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/fs183xpf7xe320181106203423.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, C40 10G DWDM SFP+ 100GHz 1545.32nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18p3m9rzev20181106203423.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, C40 10G DWDM SFP+ 100GHz 1545.32nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18x408zatz20181106202338.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, C40 10G DWDM SFP+ 100GHz 1545.32nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs180for6sm920181106202338.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, C40 10G DWDM SFP+ 100GHz 1545.32nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18tu1fsg6620181106201255.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, C40 10G DWDM SFP+ 100GHz 1545.32nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18l12dnh4y20181106203408.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, C40 10G DWDM SFP+ 100GHz 1545.32nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF
#113936
#113936
337,59 € (IVA incluido)
FS P/N: DWDM-SFP10G-40-I
17 vendidos
27 comentarios
9 preguntas
Longitud de onda:
Prepedido. envío antes de 9 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 10G DWDM SFP+ 100GHz (SMF, 1545.32nm, 40km, LC, industrial, DOM)
Especificaciones
Referencia
DWDM-SFP10G-40-I
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad de datos
10 Gbps
Longitud de onda
1545.32nm
Distancia máxima de cable
40km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML DWDM
Tipo de cable
SMF
Función DOM
Sí
Potencia de transmisión (TX)
-1~4dBm
Sensibilidad de receptor
<-16dBm
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Directivas
De conformidad con MSA SFP+, CPRI, eCPRI
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220524/1653382992628c9f50236af5.75510121.jpeg.webp)
Características
Conectividad 10G para centro de datos
Presentado con 1.8W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202311111036080tn3hp.jpg)
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
-40~85°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (9)Wavelength (3)CWDM vs DWDM (2)Connector Cleaning (1)DWDM over CWDM (1)Tunable (1)Wavelength Conversion (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
27
0
0
0
0
H***g
United States
06 de sept. de 2023
Helpful and knowledgeable sales team. I had a few questions about the compatibility of the module with my equipment, and they were able to provide me with detailed information and help me find the right module, no operational problems found at present.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0P***p
Uzbekistan
18 de jun. de 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0P***p
Uzbekistan
18 de jun. de 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente