Kostengünstiges und flexibles Netzwerk
Da sich im Rechenzentrum eine große Anzahl von Geräten befindet, sind Hardware- und Softwareausfälle unvermeidlich. Redundantes Design ist der Schlüssel zur Gewährleistung der Geschäftskontinuität, während der entsprechende Kostenanstieg auch ein Problem für die Implementierer darstellt und hohe Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz schwer zu erreichen sind.
Das S5850-48T4Q ist als Leaf-Gerät konzipiert, um den 10GBASE-T-Zugang zu Servern mit deutlich geringeren Kabelkosten und ohne zusätzliche Kosten für optische Module bereitzustellen. Damit ist es kostengünstig und bildet gleichzeitig ein redundantes Netzwerk.
Entdecken Sie die kompletten Lösungsarchitekturen
Empfohlene Produkte
- Netzwerkgeräte
- Zubehör
Advantages
Zuverlässige Übertragung
Unterstützt PFC, ETS, QCN und Datenzentrum TCP zur Gewährleistung der Interaktionsgeschwindigkeit.
Umfassende QOS-Richtlinien und Warteschlangen-Planungsmechanismus zur Bewältigung des Datenverkehrs in Szenarien mit hoher Gleichzeitigkeit.
Flexibles Netwerk
Auswahl der Unterstützung von Overlay-Netzwerkfunktionen nach Bedarf.
Die Tiefe der Einträge von Gerätetabelle kann flexibel eingestellt werden, um den Anforderungen verschiedener Geschäftsszenarien gerecht zu werden.
Kosteneffizienz
Alle Server sind mit Twisted-Pair-Kabeln verbunden, was 50 % der Kabelkosten einspart.
Der LEAF-Seitenzugang benötigt kein optisches Modul, wodurch gleichzeitig Fehlerpunkte und Kosten reduziert werden.
Sie sind startklar?
Haben Sie eine Frage zum Kauf einer Lösung, an der Sie interessiert sind? Füllen Sie das Formular aus und wir antworten innerhalb eines Arbeitstags.