Das MRV QSFP28-100GE-LR4-I kompatible QSFP28 optische Transceiver Modul ist so konzipiert, dass er für einen 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 10 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschlüsse verwendet werden kann. Durch das separate Design von BOX+FPC+PCBA bietet er eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtigkeit und Wärmeableitung. Dieser Transceiver entspricht dem IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 und IEEE 802.3bm CAUI-4 Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. in der Telekommunikation, bei Service-Providern und auch in 5G-Wireless-Netzwerken, die sowohl im Außen- als auch im Innenbereich eingesetzt werden können.
HINWEIS: Die FS-P/N wurde von QSFP-LR4-100G-I in QSFP-LR4-100G-I geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
![Industrielles QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - MRV QSFP28-100GE-LR4-I Kompatibel 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF (Industrial) Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202401291731357p64p9.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Industrielles QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - MRV QSFP28-100GE-LR4-I Kompatibel 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF (Industrial) Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401291731357p64p9.jpg)
![Industrielles QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - MRV QSFP28-100GE-LR4-I Kompatibel 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF (Industrial) Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401291731358w8w13.jpg)
![Industrielles QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - MRV QSFP28-100GE-LR4-I Kompatibel 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF (Industrial) Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230830100753bicv24.jpg)
![Industrielles QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - MRV QSFP28-100GE-LR4-I Kompatibel 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF (Industrial) Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401291731356fgrmg.jpg)
![Industrielles QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - MRV QSFP28-100GE-LR4-I Kompatibel 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF (Industrial) Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230830100753k3kbjp.jpg)
![Industrielles QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - MRV QSFP28-100GE-LR4-I Kompatibel 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF (Industrial) Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/99737.F.jpg)
Industrielles QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - MRV QSFP28-100GE-LR4-I Kompatibel 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF (Industrial)
#99720
#99720
1.306,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-LR4-100G-I
35 verkauft
11 Bewertungen
12 Fragen
1 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.September2024
2 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
MRV QSFP28-100GE-LR4-I Kompatibles 100GBASE-LR4 QSFP28 Optisches Transceiver Modul (Industrial, SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Spezifikationen
MRV Kompatibel
QSFP28-100GE-LR4-I
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabeldistanz
10km
Schnittstelle
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
LAN WDM EML
Empfängertyp
PIN
TX Power
-4.3~4.5dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-10.6dBm
Stromverbrauch
6.3dB
Empfängerüberlastung
4.5dBm
Stromverbruach
≤4W
Extinktionsverhältnis
>4dB
DDM/DOM
Unterstützt
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Verpackungstechnik
BOX Verpackung
Modulationsformat
NRZ
CDR (Clock- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Eingebauter CDR
Host FEC
Unterstützt
Protokolle
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, Mit QSFP28 MSA konform
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
100G Konnektivität für Datenzentrum
https://resource.fs.com/mall/Der+QSFP28-Transceiver+zeichnet+sich+durch+4W+geringen+Stromverbrauch%2C+hohe+Dichte+und+hohe+Geschwindigkeit+aus+und+bietet+eine+beliebte+M%C3%B6glichkeit%2C+schnell+auf+eine+100G-%C3%9Cbertragung+umzusteigen.%0A/images/ckfinder/ftp_images/product/20211110161140_304.jpg
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der entsprechenden Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626173830ethrxi.jpeg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie die hohe Qualität und zuverlässige Optik erhalten.
Test des optischen Spektrums
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenspielraum >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85°C
Mittelwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Verpackungstechnologie | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | COB-Verpackung (Chip on Board) | COB-Verpackung (Chip on Board) | COB-Verpackung (Chip on Board) |
Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Broadcom-Chip | Semtech-Chip |
Temperaturbereich | -40 bis 85°C (IND) | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x 100G Breakout 800G bis 8x 100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
See more
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (12)Specification (2)Application (1)Connectors (1)Customization (1)FEC (1)Lead Time (1)OTU4 (1)Parameter (1)Policy (1)Product Recommendation (1)Warranty (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
11
0
0
0
0
B***o
Norway
31.03.2022
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box.
Thanks for good service and fast handling.
Thanks for good service and fast handling.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0J***z
Switzerland
06.11.2020
Colis bien emballé, bon produit conforme à la description, tout est bien.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0E***s
France
18.10.2020
Emballage soigné pour bien protéger les modules. Livraison à temps et bon service avant et après-vente.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen