Der Juniper Networks QFX-SFP-25G-SR-I Kompatibler SFP28 Transceiver bietet einen 25GBase-SR-Durchsatz von bis zu 100m über Multimode-Faser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850nm über einen LC-Duplex-Stecker. Er bietet eine 25GBASE-Ethernet-Konnektivitätsoption für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren und eignet sich sowohl für Außen- als auch für für Innenanwendungen. Er ist vollständig konform mit dem SFP28 MSA-, CPRI- und eCPRI-Standard.
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Juniper Networks QFX-SFP-25G-SR-I Kompatibel 25GBASE-SR 850nm 100m Industriell Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202211071759090z2tjl.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Juniper Networks QFX-SFP-25G-SR-I Kompatibel 25GBASE-SR 850nm 100m Industriell Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/images/20231220154653sp4i6i.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Juniper Networks QFX-SFP-25G-SR-I Kompatibel 25GBASE-SR 850nm 100m Industriell Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211071759090z2tjl.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Juniper Networks QFX-SFP-25G-SR-I Kompatibel 25GBASE-SR 850nm 100m Industriell Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211071759095zx27u.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Juniper Networks QFX-SFP-25G-SR-I Kompatibel 25GBASE-SR 850nm 100m Industriell Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107175909bmlsig.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Juniper Networks QFX-SFP-25G-SR-I Kompatibel 25GBASE-SR 850nm 100m Industriell Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107180023b8cx0u.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Juniper Networks QFX-SFP-25G-SR-I Kompatibel 25GBASE-SR 850nm 100m Industriell Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107180023klpmjn.jpg)
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Juniper Networks QFX-SFP-25G-SR-I Kompatibel 25GBASE-SR 850nm 100m Industriell Duplex LC MMF
#97205
#97205
66,64 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP28-25GSR-85-I
137 verkauft
29 Bewertungen
5 Fragen
Transceiver Models:
4 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 03.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Juniper Networks QFX-SFP-25G-SR-I Kompatibles 25GBASE-SR SFP28 Optisches Transceiver Modul für Datenzentren und Telekommunikation (MMF, 850nm, 100m, LC, Industriell, DOM)
Spezifikationen
Kompatibel mit Juniper Networks
QFX-SFP-25G-SR-I
Herstellername
FS.COM
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
25,78 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm
Max. Kabeldistanz
100 m@OM4/70 m@OM3
Anschluss
Duplex LC
Medium
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-7,9–1,9 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-6 dBm
Leistungsbudget
-1,9 dB
Empfängerüberlastung
2,4 dBm
Stromverbrauch
<1 W
Extinktionsverhältnis
>2 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
CDR
TX & RX integrierter CDR
FEC-Funktion
Unterstützt RS-FEC, FC-FEC
Protokolle
IEEE 802.3by, SFF-8472, SFF-8432, SFP28 MSA, CPRI, eCPRI
Garantie
5 Jahre
Kerngröße
50/125 µm
Verpackungstechnologie
COB-Verpackung
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230608151038mgote3.jpg)
Merkmale
Aktualisierung Ihres Netzwerks standortweise
Aktualisiert nur einen Standort auf 100G-Ausrüstung auf und verbinden Sie ihn trotzdem mit den vorhandenen 25G-Standorten.
Verbindung neuer 100G-Standorte mit bestehenden 25G-Standorten
Vollständige Ausnutzung der Bandbreite Ihrer 100G-Ports
Wiederverwendung von 25G-Optik in neuen 100G-Ports
25G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 25G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171229atkkbb.jpeg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85°C
Videos
See more
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)4x25G Breakout (1)Application Environment (1)Cable Type (1)FS Box (1)Product Comparison (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
27
2
0
0
0
H***s
United States
08.11.2023
The SFP28-25GSR-85-I modules worked seamlessly with our existing switches and routers, with no recognition or performance issues.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0C***s
Poland
01.11.2023
In terms of logistics, the goods are tightly packaged to protect the optical modules from damage during transportation.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0M***s
France
17.10.2023
What I appreciate most is the ease of installation and Plug and Play function of this module. As soon as I received the goods, I immediately installed it on our network equipment and started running smoothly without special configuration.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen