Das Arista Networks-kompatible QSFP28 optische Transceivermodul ist für den Einsatz in 100GBASE-Ethernet- und 4x28G-OTN-Clientschnittstellen mit einem Durchsatz von bis zu 10 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) bei einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschlüsse konzipiert. Durch das separate Design von BOX+FPC+PCBA bietet es eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtigkeit und Wärmeableitungsleistung. Dieser Transceiver entspricht den Standards IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 und OTU4 4I1-9D1F. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie vom QSFP28 MSA angegeben, um Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, Hot-Swap-fähige Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, Telekommunikation, Dienstanbieteranwendungen und 5G-Funknetzwerken.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von Q28-100/112G-10 in QSFP-LR4-100GM geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista Networks QSFP-100/112G-LR4 Kompatibel 100GBASE-LR4 und 112GBASE-OTU4 Dual Rate 1310nm 10km Duplex LC SMF
#88663
#88663
1.306,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-LR4-100GM
51 verkauft
15 Bewertungen
7 Fragen
Transceiver Type:
20 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Arista Networks-kompatibles 100GBASE-LR4- und 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate optisches Transceivermodul (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-LR4-100GM
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
Dual Rate 103,1 Gbit/s und 112 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
10 km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
4 x LAN WDM DML TOSA
Empfängertyp
4 x PIN ROSA
TX-Leistung (100 G)
-4,3–4,5 dBm
Empfängerempfindlichkeit (100 G)
<-8,6 dBm
Sendeleistung (112 G)
-0,6–4 dBm
Empfängerempfindlichkeit (112 G)
<-8,4 dBm
Empfängerüberlastung (100G)
4,5 dBm
Empfängerüberlastung (112G)
4 dBm
Übertragungs- und Streuverlust
2,2 dB
Leistungsbudget
6,3 dB
Stromverbrauch
≤ 3,5 W
Extinktionsverhältnis
> 4 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Modulationsformat
NRZ
Eingebautes FEC
NEIN
Protokolle
100G Ethernet, 25G Ethernet, OTN OTU4 4I1-9D1F
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
100G Konnektivität für Datenzentrum
Der QSFP28-Transceiver verfügt über einen geringen Stromverbrauch von 3,5 W, eine hohe Dichte und eine hohe Geschwindigkeit und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der entsprechenden Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie die hohe Qualität und zuverlässige Optik erhalten.
Test des optischen Spektrums
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenspielraum >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Mittlerwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabellänge (max.) | 10km (mit Host FEC) | 10km (mit Host FEC) | 10km (mit Host FEC) | 10km (mit Host FEC) | 10km (mit Host FEC) |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | EML | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | 4x LAN WDM EML |
Verpackungstechnologie | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | COB-Verpackung (Chip on Board) | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung |
Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Broadcom-Chip | Semtech-Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C (IND) |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x 100G Breakout 800G bis 8x 100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (7)Application (1)Auto-negotiation (1)Conventional vs Dual Rate (1)Dual Rate (1)FEC (1)Matching Cables (1)OTU4 (1)Parameter (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
15
0
0
0
0
W***h
United States
10.05.2023
I have to say – your website is the best website I have ever worked with.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0B***e
Australia
04.05.2023
I really like fs.com, you are so fast and also the quality is good.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0H***r
United States
26.04.2023
We have been happy with the quality of your modules. Thanks for your time.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen