Der P28-Transceiver bietet einen 25GBase-DWDM-Durchsatz von bis zu 10km über Singlemode-Faser (SMF) bei einer Wellenlänge von 1560.61nm über einen LC-Duplex-Stecker. Er bietet eine 25GBASE-Ethernet-Konnektivitätsoption für 25G Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentrum. Er ist vollständig konform mit den Standards SFP28 MSA, CPRI und eCPRI.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generisch C21 100GHz 1560,61nm 10km LC SMF kompatibles 25G DWDM SFP28 Transceiver Modul, DOM
#87274
#87274
927,01 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DWDM-SFP25G-10
66 verkauft
4 Bewertungen
8 Fragen
Wellenlänge:
Vorbestellung, Versand bis 26.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
25G DWDM SFP28 100GHz Transceiver Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (SMF, 1560.61nm, 10km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
DWDM-SFP25G-10
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
25.78Gbps
Wellenlänge
1560.61nm
Max. Kabeldistanz
10km
Schnittstelle
LC Duplex
Medien
SMF
Sendertyp
EML DWDM
Empfängertyp
PIN
TX Power
-2~6dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-12dBm
Stromverbrauch
2W
Extinktionsverhältnis
4dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
CDR
TX und RX
Powerbudget
10dB
FEC Funktion
Nicht unterstützt
Protokolle
MSA konform, CPRI, eCPRI
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (8)Parameter (2)Work with DWDM Mux (2)Protocols (1)Transmission Distance (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
4
0
0
0
0
Q***z
Germany
19.01.2021
Günstige Alternative! Einstecken, LWL-Kabel dran, Link steht. Funktioniert tadellos!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0W***r
United Kingdom
19.07.2020
My overall feeling about these transceivers was pretty good. I had been using these modules for nearly two months, and everything was fine. Initially, I wasn’t quite sure whether the modules could be used on my Cisco switch. So I told my AM the detailed type of my switch. She helped me find the suitable modules together with the technical team. Both of them were very patient and warmhearted. No matter what kinds of questions I asked, they always replied with details promptly. The packaging was super nice with no damages. And there was no difference with the picture shown on the website. These transceivers worked well with my switch. The signal transmission was stable and there was no signal loss or module failure. Five stars!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 14
Kommentar 0J***a
Singapore
22.06.2020
Bought a couple of transceivers for 25G direct connection between our Cisco switches. I was still a little worried about the compatibility with our switches. The FS technical team did the compatibility testing and issued a report for us. Really appreciated this. BTW, there were no compatibility problems so far, and no packet errors or interface issues. Thanks a lot.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 13
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen