Der Mellanox SFP28-25G-BX kompatible SFP28 Transceiver bietet bis zu 40 km 25GBase-BX-Durchsatz über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit 1330nm-TX/1270nm-RX-Wellenlängen über einen LC-Simplex-Stecker. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Es bietet 25GBASE-Ethernet-Konnektivitätsoptionen für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren. Es ist vollständig konform mit den Standards SFP28 MSA, CPRI und eCPRI.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mellanox SFP28-25G-BX Kompatibel 25GBASE 1330nm-TX/1270nm-RX 10km Simplex LC SMF
#85133
#85133
105,91 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP28-25G-BX
115 verkauft
24 Bewertungen
7 Fragen
Transceiver Models:
46 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Mellanox SFP28-25G-BX Kompatibles, 25GBASE-BX10-D SFP28 Optisches Transceiver Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 10km, LC, DOM)
Spezifikationen
Mellanox Kompatibel
SFP28-25G-BX
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
25.78Gbps
Wellenlänge
1330nm-TX/1270nm-RX
Max. Kabelabstand
10km
Anschluss
Simplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB BiDi
Empfängertyp
PIN
TX Power
-2~4dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-13dBm
Stromverbrauch
11dB
Empfängerüberlastung
2 dBm
Stromverbrauch
≤1 W
Extinktionsverhältnis
3.5dB
CDR
TX und RX
FEC Funktion
Nicht unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
MSA-konform, CPRI, eCPRI
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
25G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 25G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten zum Nachweis der Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf seine Kompatibilität mit der jeweiligen Schalterumgebung geprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (7)Matching Cables (2)CDR (1)Dell Series (1)FS Box (1)Link Upgrade (1)Parameter (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
24
0
0
0
0
E***n
Iceland
26.01.2024
fast shipping everything top notch
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0J***s
Canada
24.05.2023
The modules arrived fast, and they work after we spoke with support to get the right ones.
So far, we are extremely happy with FS!
So far, we are extremely happy with FS!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0S***l
United States
13.01.2023
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen