Das Ciena QSFP-LR4 Kompatible QSFP+ Optische Transceiver Modul ist für einen 40GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 10km über Singlemode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310nm über Duplex-LC-Stecker ausgelegt. Dieser Transceiver ist konform mit den QSFP+ MSA und IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4 und OTU3 C4S1-2D1 Standards. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP+ MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z.B. in Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Kern- und Verteilungsanwendungen in Unternehmen
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Ciena QSFP-LR4 Kompatibel 40GBASE-LR4 Q1310nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220709110832n99jaw.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Ciena QSFP-LR4 Kompatibel 40GBASE-LR4 Q1310nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/images/4ArwLeoPurjmGPZr.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Ciena QSFP-LR4 Kompatibel 40GBASE-LR4 Q1310nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220709110832n99jaw.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Ciena QSFP-LR4 Kompatibel 40GBASE-LR4 Q1310nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220709110835x8nzyo.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Ciena QSFP-LR4 Kompatibel 40GBASE-LR4 Q1310nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220709110843j23owb.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Ciena QSFP-LR4 Kompatibel 40GBASE-LR4 Q1310nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220709110839cqevqt.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Ciena QSFP-LR4 Kompatibel 40GBASE-LR4 Q1310nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302271020551zi3zj.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Ciena QSFP-LR4 Kompatibel 40GBASE-LR4 Q1310nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207091108458zq75a.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Ciena QSFP-LR4 Kompatibel 40GBASE-LR4 Q1310nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220805161101snwofb.jpg)
QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Ciena QSFP-LR4 Kompatibel 40GBASE-LR4 Q1310nm 10km Duplex LC SMF
#84627
#84627
367,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-LR4-40G
54 verkauft
604 Bewertungen
11 Fragen
Transceiver Types:
828 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Ciena QSFP-LR4 Kompatibles 40GBASE-LR4 QSFP+ Optisches Transceiver Modul für Ethernet und Rechenzentren (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Spezifikationen
Ciena Kompatibel
QSFP-LR4
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP+
Max. Datenrate
44.6Gbps (4×11.2Gbps)
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabeldistanz
10km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB CWDM
Empfängertyp
PIN
TX Power
-7~2.3dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-11.5dBm
Stromverbrauch
4.5dB
Empfängerüberlastung
2.3dBm
Stromverbrauch
≤3,5W
Extinktionsverhältnis
>4.5dB
Host FEC
Unterstützt
Bitfehlerhäufigkeit (BFH)
1E-12
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
OTN OTU3, 40G Ethernet, Fiber Channel, SATA/SAS3, MSA konform
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
40G-Konnektivität für Rechenzentren
Der QSFP+-Transceiver ist mit geringem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen bei der schnellen Hochrüstung auf 40G-Übertragung zu helfen.
Führende Leistung und Qualität für 40G
Der QSFP+ 40G-Transceiver mit integriertem Semtech-Chip bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch in 40G-Verbindungen. Ausgestattet mit individuell gestalteter BOX-Verpackung.
Inphi Semtech Chip
Stabile Übertragung
≤ 3,5 W
Geringer Stromverbrauch
BOX-Verpackung
Hervorragende Luftdichtheit
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626115738jm44hb.jpeg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für den Einsatz mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Videos
See more
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (11)Matching Product (3)Compatibility (2)1310nm Special Port (1)Application (1)Breakout 4x10G (1)Connector Cleaning (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Parameter (1)Product Recommendation (1)Work with DWDM Mux (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
494
90
20
0
0
D***n
United States
06.09.2022
Worked perfectly
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0M***r
United States
01.08.2022
I purchased transceivers from FS previously. I can give you the feedback now. They are good and comparable with the original. FS is also recommended by service providers. FS has a good name.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0M***y
United States
26.07.2022
The modules arrived quickly and worked perfectly in pre-deployment testing. The deployment should be finished by the end of this week and I foresee no issues.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen