FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QSFP-ER4-40G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ER4-40G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ER4-40G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ER4-40G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ER4-40G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ER4-40G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ER4-40G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ER4-40G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ER4-40G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ER4-40G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ER4-40G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ER4-40G.

QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Chelsio SM40G-ER Kompatibel 40GBASE-ER4 Q40km Duplex LC SMF

#75306
#75306

Semtech ≤3.5W Duplex LC SMF

1.056,72 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-ER4-40G
87 verkauft
189 Bewertungen
9 Fragen
32 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.September2024
142 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Chelsio SM40G-ER Kompatibles 40GBASE-ER4 QSFP+ Optisches Transceiver Modul für Ethernet und Rechenzentren (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)

Das Chelsio SM40G-ER kompatible optische QSFP+ Transceiver Modul ist für einen 40GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 40km über Singlemode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310nm über Duplex-LC-Stecker ausgelegt. Dieser Transceiver ist konform mit den QSFP+ MSA, IEEE 802.3bm 40GBASE-ER4 und OTU3 Standards. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP+ MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z.B. in Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Kern- und Verteilungsanwendungen in Unternehmen

Spezifikationen
Chelsio Kompatibel
SM40G-ER
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP+
Max. Datenrate
44.6Gbps (4×11.2Gbps)
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabeldistanz
40km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB CWDM
Empfängertyp
APD
TX Power
-2.7~4.5dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-21.2dBm
Stromverbrauch
18.5dB
Empfängerüberlastung
-4.5dBm
Stromverbrauch
≤3,5W
Extinktionsverhältnis
>5.5dB
Host FEC
Unterstützt
Bitfehlerhäufigkeit (BFH)
1E-12
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
OTN OTU3, 40G Ethernet, SATA/SAS3, MSA konform
Hinweis: Wenn der Transceiver mit großer Reichweite für die Übertragung über kurze Entfernungen verwendet wird, verwenden Sie bitte einen entsprechenden Dämpfer gemäß der Tabelle.
Distanz
≤ 15km
≤ 25km
Dämpfungsglied

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
40G-Konnektivität für Rechenzentren
Der QSFP+-Transceiver ist mit geringem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen bei der schnellen Hochrüstung auf 40G-Übertragung zu helfen.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (9)Compatibility (3)Matched Attenuator (2)Breakout 4x10G (1)Matching Cables (1)Maximum Distance (1)Product Recommendation (1)UPC Interface (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
    4.9
    5 Sterne
    4 Sterne
    3 Sterne
    2 Sterne
    1 Stern
    164
    22
    3
    0
    0

    A***r

    Poland

    11.07.2023
    5.0
    QSFP-40G-ER modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 2
    Kommentar 0

    A***r

    Poland

    11.07.2023
    5.0
    QSFP-40G-ER modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 2
    Kommentar 0

    C***s

    United States

    01.08.2022
    5.0
    I purchased transceivers from FS previously. I can give you the feedback now. They are good and comparable with the original. FS is also recommended by service providers. FS has a good name.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0
    Alle Bewertungen
    Ressourcen
    Zuletzt angesehen