Das Palo Alto Networks PAN-100G-QSFP28-4WDM kompatible optische QSFP28 Transceivermodul ist für den Einsatz in 100GBASE Ethernet-Durchsatz bis zu 10 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit Duplex-LC-Anschlüssen konzipiert. Das 100-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier Wellenlängen bei 1271, 1291, 1311, 1331 nm übertragen. Dieser Transceiver entspricht dem QSFP28 Extended CWDM4 MSA-Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie vom QSFP28 MSA angegeben, um Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, Hot-Swap-fähige Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren, Hochleistungs-Computernetzwerken, Enterprise Core- und Distribution-Layer-Anwendungen.
HINWEIS: Die FS-Teilenummer wurde von QSFP28-EIR4-100G in QSFP-4W10-100G geändert., aber das Produkt ist dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Palo Alto Networks PAN-100G-QSFP28-4WDM Kompatibel 100GBASE-4WDM-10 1310nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-4W10-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240201151212sc7edh.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Palo Alto Networks PAN-100G-QSFP28-4WDM Kompatibel 100GBASE-4WDM-10 1310nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-4W10-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201151212sc7edh.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Palo Alto Networks PAN-100G-QSFP28-4WDM Kompatibel 100GBASE-4WDM-10 1310nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-4W10-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201151212h6jrsv.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Palo Alto Networks PAN-100G-QSFP28-4WDM Kompatibel 100GBASE-4WDM-10 1310nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-4W10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84393.C.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Palo Alto Networks PAN-100G-QSFP28-4WDM Kompatibel 100GBASE-4WDM-10 1310nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-4W10-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201151212kgk36m.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Palo Alto Networks PAN-100G-QSFP28-4WDM Kompatibel 100GBASE-4WDM-10 1310nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-4W10-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201150856budjq8.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Palo Alto Networks PAN-100G-QSFP28-4WDM Kompatibel 100GBASE-4WDM-10 1310nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-4W10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84393.E.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Palo Alto Networks PAN-100G-QSFP28-4WDM Kompatibel 100GBASE-4WDM-10 1310nm 10km Duplex LC SMF
#75314
#75314
724,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-4W10-100G
10 verkauft
13 Bewertungen
6 Fragen
Transceiver Types:
18 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.September2024
1 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Palo Alto Networks PAN-100G-QSFP28-4WDM kompatibles 100GBASE-4WDM-10 QSFP28 optisches Transceivermodul (SMF, 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm und 1331 nm, 10 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Palo Alto Networks Kompatibel
PAN-100G-QSFP28-4WDM
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wellenlänge
1271nm, 1291nm, 1311nm und 1331nm
Max. Kabeldistanz
10km
Schnittstelle
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DML CWDM
Empfängertyp
PIN
TX Power
-6.5~2.5dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-13dBm
Stromverbrauch
6.5dB
Empfängerüberlastung
2.5dBm
Stromverbruach
≤3.5W
Extinktionsverhältnis
>3.5dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Verpackungstechnik
COB (Chip auf der Platine) Verpackung
Modulationsformat
NRZ
CDR (Clock- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Eingebauter CDR
Host FEC
Unterstützt
Protokolle
Mit QSFP28 MSA konform
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
100G Konnektivität für Datenzentrum
Der QSFP28-Transceiver verfügt über einen geringen Stromverbrauch von 3,5 W, eine hohe Dichte und eine hohe Geschwindigkeit und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der entsprechenden Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308161510204hgt1a.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie die hohe Qualität und zuverlässige Optik erhalten.
Test des optischen Spektrums
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenspielraum >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Mittelwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | DML CWDM | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4x LAN WDM EML |
Verpackungstechnologie | COB (Chip on Board) Verpackung | BOX Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | BOX Verpackung |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Broadcom Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C (IND) |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x 100G Breakout 800G bis 8x 100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)Advantage (1)Application (1)CWDM4 vs LR4 (1)FEC (1)QSFP28 CWDM4 VS QSFP PASM4 (1)Specification (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
13
0
0
0
0
R***r
United States
16.08.2020
Restricted by our tight budget, the account manager advised this 100G 4WDM QSFP28 transceiver for me and explained the differences between it and the LR4 module. We also bought some LC cables and patch panels to realize the connection with the help of the tech guys. We are thrilled by the professionalism and the thoughtfulness of the FS staff. Thanks again for your helpful advice and guidance!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 18
Kommentar 0D***r
Austria
28.07.2020
Die Lieferzeit dauert nur 2 Tage. Wunderbar! FS bietet eine ganz schnelle Lieferung.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0M***o
United Kingdom
26.06.2020
A little bit worried about third-party vendors previously: products' quality & compatibility, shipping & delivery, after-sales services, etc. Things seemed to be different for FS. We purchased some 100G modules for trial. All of them passed our tests with great performances, and fully compatible with our switches. The parcels were intact and arrived on time, by the way. Totally beyond my imaginations. We would continue to place orders here.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 15
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen