Das Chelsio SM100G-PIR4 kompatible QSFP28 optische Transceiver Modul ist so konzipiert, dass er für einen 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 500m über eine Singlemode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über einen MTP/MPO-12-Anschluss verwendet werden kann. Dieser Transceiver ist konform mit dem IEEE 802.3bm 100GBASE-PSM4 Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. in Rechenzentren, Hochleistungs-Computernetzwerken, Unternehmenskern und VerteilungsschichtAnwendungen
HINWEIS: Die FS-P/N wurde von QSFP-4W40-100G-I in QSFP-4W40-100G-I geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Chelsio SM100G-PIR4 Kompatibel 100GBASE-PSM4 Q1310nm 500m MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023090813160604uq9v.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Chelsio SM100G-PIR4 Kompatibel 100GBASE-PSM4 Q1310nm 500m MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/images/20230915150108macm6a.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Chelsio SM100G-PIR4 Kompatibel 100GBASE-PSM4 Q1310nm 500m MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023090813160604uq9v.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Chelsio SM100G-PIR4 Kompatibel 100GBASE-PSM4 Q1310nm 500m MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908131606lq8izn.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Chelsio SM100G-PIR4 Kompatibel 100GBASE-PSM4 Q1310nm 500m MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309081127396zm5i6.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Chelsio SM100G-PIR4 Kompatibel 100GBASE-PSM4 Q1310nm 500m MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908131606hd14r6.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Chelsio SM100G-PIR4 Kompatibel 100GBASE-PSM4 Q1310nm 500m MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908112739gcr97u.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Chelsio SM100G-PIR4 Kompatibel 100GBASE-PSM4 Q1310nm 500m MTP/MPO-12 SMF
#75311
#75311
451,01 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-PSM4-100G
95 verkauft
34 Bewertungen
5 Fragen
Transceiver Types:
Vorbestellung, Versand bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Chelsio SM100G-PIR4 Kompatibles 100GBASE-PSM4 QSFP28 Optisches Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
Spezifikationen
Chelsio Kompatibel
SM100G-PIR4
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabeldistanz
500m
Schnittstelle
MTP/MPO-12
Medien
SMF
Sendertyp
4x DFB
Empfängertyp
PIN
TX Power
-9.4~2dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-12.66dBm
Stromverbrauch
3.2dB
Empfängerüberlastung
2dBm
Stromverbruach
≤3.5W
Extinktionsverhältnis
>3.5dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
CDR (Clock- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Eingebauter CDR
FEC Funktion
Unterstützt
Protokolle
Mit QSFP28 MSA konform
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
100G Konnektivität für Datenzentrum
Der QSFP28-Transceiver verfügt über einen geringen Stromverbrauch von 3,5 W, eine hohe Dichte und eine hohe Geschwindigkeit und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der entsprechenden Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912094221eod9kj.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie die hohe Qualität und zuverlässige Optik erhalten.
Test des optischen Spektrums
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenspielraum >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Zentrale Wellenlänge | 1310nm | 850nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelentfernung (max.) | 500 m | 200 m@OM3 300 m@OM4 | 70 m@OM3 100 m@OM4 | 75 m@OM3 100 m@OM4 150 m@OM5 | 2 km | 2 km |
Kabeltyp | SMF | MMF | MMF | MMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | DFB | VCSEL | VCSEL | VCSEL | 4x CWDM DML (DFB) | DFB |
Chip | Semtech Chip | Macom Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip | Semtech Chip |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G auf 4x25G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G auf 4x25G Breakout 200G auf 2x100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G auf 4x25G Breakout 200G auf 2x100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 10G Upgrade-Lösung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G auf 4x25G Breakout |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)4x25G Breakout (3)Application (1)FEC (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
33
1
0
0
0
C***s
United States
14.11.2023
This module has good performance, plug and play is one of its advantages, and it can be used without additional configuration of connected devices. Its transmission has been very stable for several months, and it is a module worth buying.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 8
Kommentar 0P***s
United States
06.11.2023
The QSFP28 module is a fantastic solution for seamlessly upgrading your network from 25G to 100G without the need for additional time and money for new cables. If you have similar demands, I highly recommend this product. It offers excellent value for its price and is a very dependable option.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 10
Kommentar 0B***r
United States
05.06.2023
We can talk, learn from, select, and order from FS non-proprietary components and parts. FS is basically a really good vendor of many suppliers for ground commercial applications.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen