Das mit Alcatel-Lucent kompatible optische QSFP28-Transceivermodul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 40 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschlüsse konzipiert. Durch das separate Design von BOX+FPC+PCBA bietet es eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtheit und Wärmeableitungsleistung. Dieser Transceiver entspricht dem IEEE 802.3ba-Standard. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. 100G-Telekommunikationsverbindungen, Rechenzentren, Hochleistungs-Rechnernetzwerken sowie Kern- und Verteilungsschichtanwendungen für Unternehmen.
HINWEIS: Die FS-P/N wurde von QSFP28-ER4-100G in QSFP-ER4L-100G geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Alcatel-Lucent QSFP28-100GE-ER4 kompatibles 100GBASE-ER4L QSFP28 1310 nm 40 km OS2 DOM Duplex LC SMF optisches Transceiver-Modul
#84307
#84307
2.377,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-ER4L-100G
121 verkauft
33 Bewertungen
11 Fragen
111 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.September2024
277 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Alcatel-Lucent-kompatibles 100GBASE-ER4L QSFP28 optisches Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 40 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-ER4L-100G
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103,125 Gbit/s (4 x 25,78 Gbit/s)
Wellenlängen
1310 nm
Max. Kabeldistanz
25–40 km
Anschluss
Duplex LC
Medium
SMF
Sendertyp
4x EML
Empfängertyp
APD
TX-Leistung
-2,9–4,5 dBm
RX-Leistung
-20,9–4,9 dBm
Stromverbrauch
≤ 4,5 W
Extinktionsverhältnis
> 4 dB
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX- und RX-CDR integriert
FEC integriert
Unterstützt
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0–70 °C (32–158 °F)
Verpackungstechnologie
BOX-Verpackung
Modulationsformat
4x 25G NRZ
Kerngröße
9 µm/125 µm
Protokolle
QSFP28 MSA-konform
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
100G-Rechenzentrumsanwendung
Sorgt für eine stabile und effiziente Datenübertragung über große Entfernungen zwischen den Kern- und Spine-Ebenen und erfüllt so die Bereitstellungsanforderungen großer Rechenzentren.
100G-Konnektivität für Rechenzentren
Mit 4,5 W niedrigem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit bietet der QSFP28-Transceiver eine beliebte Möglichkeit, die Übertragung schnell auf 100G zu steigern.
Führende Leistung und Qualität für 100G
Mit integriertem Semtech-Chip und ausgestattet mit individuell gestalteter BOX-Verpackung bietet der QSFP28-Transceiver hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch in 100G-Verbindungen.
Semtech Chip
Stable Transmission
≤4.5W
Geringer Stromverbrauch
BOX-Verpackung
Hohe Zuverlässigkeit
Verwendet WDM-Technologie zur Signalübertragung
Das QSFP 100G EZR4L-Modul verwendet WDM-Technologie, die die Multiplexierung von vier Wellenlängen zur Übertragung über eine einzige Faser ermöglicht, was die Glasfaserressourcen erheblich einspart.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität.
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der vorgesehenen Switch-Umgebung getestet, was fehlerfreie Operationen garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit.
Durch einen strengen Prozess mit hochmodernen Geräten zertifiziert, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Aktivieren Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
FS BOX konfiguriert Transceiver innerhalb von Sekunden zur Online-Unterstützung von über 200 Anbietern und spart so Kosten durch Kompatibilitätsanpassungen.
Mittelwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 40km | 40km | 40km | 40km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Verpackungstechnologie | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | -20 bis 85°C (EXT) | -40 bis 85°C (IND) | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (11)FEC (3)Application (2)100G ER4 vs SR10 (1)Compatibility (1)FS S5850-48S2Q (1)Maximum Distance (1)MSA (1)Power Consumption (1)Product Recommendation (1)Transmission Distance (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
33
0
0
0
0
R***s
United States
07.11.2023
Many thanks for assisting in getting this order expediated. The customer service in your company is fantastic. I’m sure the IT department will be using your services again in the future.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 13
Kommentar 0D***r
United States
01.10.2023
Firstly, we would like to thank you for your help & quick response in the mails. We really appreciate your work responsibility & supporting us that really means a lot to us & our team.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 7
Kommentar 0R***h
Germany
03.07.2022
Mit dem Kauf der 100G-Module sind wir immer noch sehr zufrieden.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen