Der Avago AFBR-734SMZ-kompatible SFP28-Transceiver verwendet LC-Duplex-Anschlüsse und erreicht eine Verbindung von bis zu 100 m über OM4 MMF (70 m über OM3). Das SFP28-Transceiver-Modul unterstützt den Betrieb auf derselben 1G/10G-Netzwerkverkabelungsinfrastruktur, was eine mindestens 2,5-fache Geschwindigkeitssteigerung ermöglicht, und die integrierten DDM/DOM-Funktionen überwachen den Betriebsstatus in Echtzeit. Darüber hinaus bietet es Interoperabilität und legt den Grundstein für die Netzwerkaufrüstung der nächsten Generation. Jedes SFP28-Transceivermodul wird einzeln auf einer Reihe von Cisco-Switches getestet und entspricht vollständig den Standards SFP28 MSA, RoHS, CPRI und eCPRI. Dieser 25G-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und ist sehr ideal für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
![SFP28 Optisches Transceiver Modul - Avago AFBR-725SMZ Kompatibel 25GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/Cisco/550x550/20210207102032_304.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SFP28 Optisches Transceiver Modul - Avago AFBR-725SMZ Kompatibel 25GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/Cisco/60x60/20210207102032_304.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul - Avago AFBR-725SMZ Kompatibel 25GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84275.B.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul - Avago AFBR-725SMZ Kompatibel 25GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84275.C.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul - Avago AFBR-725SMZ Kompatibel 25GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84275.D.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul - Avago AFBR-725SMZ Kompatibel 25GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84275.E.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul - Avago AFBR-725SMZ Kompatibel 25GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220702105717k88pg5.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul - Avago AFBR-725SMZ Kompatibel 25GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84275.G.jpg)
SFP28 Optisches Transceiver Modul - Avago AFBR-725SMZ Kompatibel 25GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC MMF
Bestseller #75296
Bestseller #75296
46,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25GSR-85
2.2K verkauft
80 Bewertungen
11 Fragen
8890 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.September2024
1363 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Avago AFBR-734SMZ kompatibles 25GBASE-SR SFP28 optisches Transceiver-Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (MMF, 850 nm, 100 m, LC, DOM)
Spezifikationen
Kompatibel mit Avago
AFBR-734SMZ
Herstellername
FS
Formfaktor
SFP28
Maximale Datenrate
25,78 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm
Maximale Kabellänge
100 m @ OM4/70 m @ OM3
Anschluss
Duplex-LC
Medium
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-7,9 bis 1,9 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-6 dBm
Stromverbrauch
-1,9 dB
Empfängerüberlastung
2,4 dBm
Stromverbrauch
≤1 W
Extinktionsverhältnis
>2 dB
CDR (Taktrückgewinnung und Datenwiederherstellung)
Integrierte CDR für SENDER und EMPFÄNGER
FEC-Funktion
Unterstützung von RS-FEC, FC-FEC
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
DDM/DOM
Unterstützt
Garantie
5 Jahre
Kerngröße
50/125 µm
Gehäusetechnologie
COB-Gehäuse
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Aktualisieren Sie Ihr Netzwerk Site für Site
Aktualisieren Sie nur eine Site auf 100G-Ausrüstung und verbinden Sie sie trotzdem mit den vorhandenen 25G-Sites.
Verbinden Sie neue 100G-Sites mit älteren 25G-Sites
Nutzen Sie die Bandbreite Ihres 100G-Ports voll aus
Verwenden Sie 25G-Optiken in neuen 100G-Ports wieder
25G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver zeichnet sich durch niedrigen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, die Übertragung schnell auf 25G zu steigern.
Führende Leistung und Qualität für 25G
Der SFP28 25G-Transceiver mit integriertem Macom-Chip bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch bei 25G-Verbindungen. Ausgestattet mit individuell gestaltetem COB-Gehäuse.
Macom-Chip
Stabile Übertragung
≤1W
Geringe Leistungsaufnahme
COB-Gehäuse
Hohe Luftdichtheit
Auf Hostgeräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung geprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171229atkkbb.jpeg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70 °C
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70 °C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für die Verwendung mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (11)Backward 10G (2)4x25G Breakout (1)CDR (1)FS Box (1)FS S5860 Series (1)I2C Interface (1)Intel X710 (1)Matching Cables (1)Product Comparison (1)Ubiquiti Series (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
75
5
0
0
0
S***e
Finland
08.06.2024
I have deployed a pair of these optics from Mellanox (NVidia) ConnectX-4 Lx NIC to my switch. The switch end uses the Generic variant, whilst the CX-4 uses Mellanox versions. They work flawlessly together.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0D***l
United States
15.05.2024
These transceivers report themselves as model JL484A (Aruba 25G SR optic) on Aruba 8360 switches, and we have not had any issues with them so far (we've been using them for a few days now, and Aruba reports them as a supported transceiver).
I am optimistic that these transceivers will work well going forward.
I am optimistic that these transceivers will work well going forward.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0M***r
United Arab Emirates
21.11.2023
Durable devices with excellent condition
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen