Das 10G SFP+ passiv Direct Attach Copper Twinax Kabel bietet eine kosteneffiziente Verbindung zum Aufbau einer 10-Gigabit-Kurzstreckenverbindung innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren.
Das passiv Direct Attach Kabel ist eine ideale 10GBASE-Ethernet-Netzwerklösung, die Zuverlässigkeit, geringe Latenz und praktisch keinen Stromverbrauch erfordert. DAC-Kabel sind kosteneffizienter und langlebiger als Glasfasern. Dieses Kabel bietet geringe Einfügungsverluste und extrem geringes Übersprechen. Und es entspricht den Standards IEEE 802.3, SFF-8431 und Hot-Plug-fähig QSFP28 MSA und gewährleistet die Zuverlässigkeit Ihres Netzwerks mit vollständigen Systemtests in gezielten Switches.
HINWEIS: FS Box unterstützt derzeit keine Änderung der H3C- und HPE-Kompatibilität für DAC-Kabel.
HINWEIS: Die FS P/N wurde von SFPP-PC015 in SFP-10G-PC015 geändert, aber das Produkt ist dasselbe. Nur die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generisch kompatibles 10G SFP+ passives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 1,5m (5ft)
Bestseller #74618
Bestseller #74618
16,66 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10G-PC015
17.5K verkauft
1.7K Bewertungen
17 Fragen
Länge:
1567 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.September2024
782 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
250 im Transit, holen Sie es sich bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Kostenlose Produktprobe
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generic kompatibles 10G SFP+ DAC Twinax Kabel (1.5-Meter, passiv, SFP+ zu SFP+, 30AWG)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP-10G-PC015
Hersteller
FS
Steckertyp
SFP+ auf SFP+
Max. Datenrate
10Gbps
Mindestbiegeradius
23mm
Kabel-AWG
Standard 30 AWG, optional 24 AWG
Kabellänge
1.5m (4.92ft)
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Kabeltyp
Passiv Twinax
Temperatur
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Stromverbrauch
≤0.1W
Stromversorgung
3.3V
Protokolle
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Direct Attach Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 10-Gigabit-Verbindung zwischen SFP+ 10G-Ports innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.
<0.5W
Geringer Stromverbrauch
Kupferkabel
zur Einsparung von OPEX
23mm Mindest
Biegeradius für einfache Verkabelung
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Ermöglicht nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
FS bietet die Möglichkeit, die voreingestellte Kompatibilität der beiden Stecker des DAC-Kabels online mit FS BOX zu konfigurieren, um Cisco mit Arista, Dell mit Juniper und beliebige andere Mischkonfigurationen zu verbinden.
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (17)D-Link Series (2)Mikrotik Series (2)Application (1)Cable Length (1)Connection (1)Dual Compatibility (1)QLogic Cards (1)QNAP Series (1)Ubiquiti Series (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
1516
190
61
0
3
T***u
Hong Kong, China
30.08.2024
Miss Rea Xu had provided exceptional customer service. She truly cares about our need, and she went above and beyond to make sure I had got the correct product.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0M***e
Canada
26.08.2024
Excellent pricing. My only problems were with Fedex not FS
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0E***e
Singapore
06.08.2024
Product works well with my Intel X710-DA2 card and USW Enterprise 8 POE switch.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen