Die Generic kompatiblen 100G QSFP28 Aktiven Optisches Kabel (AOC) sind Direct-Attach-Glasfaserbaugruppen mit QSFP28-Steckern und arbeiten über Multi-Mode-Faser (MMF). Dieses AOC ist konform mit den QSFP28 MSA und RoHS-6 Standards. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung von diskreten optischen Transceivern und optischen Patchkabeln und eignet sich für 100-Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von Q28-AO005 in QSFP-100G-AO005 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
![Generisches Kompatibles 100G QSFP28 Aktives Optisches Kabel(AOC), 20m (66ft) Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240628112254lkmd8h.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Generisches Kompatibles 100G QSFP28 Aktives Optisches Kabel(AOC), 20m (66ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO20.](https://resource.fs.com/images/20240627192532ldlka2.jpg)
![Generisches Kompatibles 100G QSFP28 Aktives Optisches Kabel(AOC), 20m (66ft) Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628112254lkmd8h.jpg)
![Generisches Kompatibles 100G QSFP28 Aktives Optisches Kabel(AOC), 20m (66ft) Dieses Bild handelt von 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628112250u6vj1z.jpg)
![Generisches Kompatibles 100G QSFP28 Aktives Optisches Kabel(AOC), 20m (66ft) Dieses Bild handelt von 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628112240kbg4w5.jpg)
![Generisches Kompatibles 100G QSFP28 Aktives Optisches Kabel(AOC), 20m (66ft) Dieses Bild handelt von 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628112235xbbwmt.jpg)
![Generisches Kompatibles 100G QSFP28 Aktives Optisches Kabel(AOC), 20m (66ft) Dieses Bild handelt von 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628112246usc01q.jpg)
![Generisches Kompatibles 100G QSFP28 Aktives Optisches Kabel(AOC), 20m (66ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231124155306duhafg.jpg)
Generisches Kompatibles 100G QSFP28 Aktives Optisches Kabel(AOC), 20m (66ft)
#74558
#74558
234,43 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-100G-AO20
53 verkauft
66 Bewertungen
5 Fragen
Länge:
2 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 02.Juli2024
12 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generic Kompatibles 100G QSFP28 AOC (20-Meter, QSFP28 auf QSFP28)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP28-100G-AOC
Hersteller
FS
Steckverbindertyp
QSFP28 auf QSFP28
Max Datenrate
100 Gbps
Mindestbiegeradius
7,5 mm
Kabellänge
20m (65.62ft)
Mantelmaterial
OFNP
Kabeltyp
Optisches Kabel
Empfängertyp
PIN
Sendertyp
VSCEL
Wellenlänge
850nm
CDR
Unterstützt
MTBF
≈50 Millionen Stunden
Stromverbrauch
<3,5 W
Stromversorgung
3.3V
Temperatur
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
100G Ethernet oder InfiniBand 4xFDR/EDR
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200402/15857974845e85596c626cc2.62753727.jpeg)
Merkmale
Hochwertiges Aktives Optisches Kabel (AOC)
OC hat die Eigenschaften eines geringen Stromverbrauchs, geringer Kosten und einer starken Wärmeableitung. Es ist leichter und flexibler für eine einfache Installation. Es gibt keinen Einfügungs- und Rückflussverlust von AOC, was seine Zuverlässigkeit weiter gewährleistet.
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Application (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
58
8
0
0
0
I***k
Czech Republic
15.04.2024
We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0N***k
Canada
13.02.2024
Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0I***a
Singapore
10.12.2023
The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen