Ideal für den Anschluss von Netzwerkschränken, Deckenverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentrum.
![LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, LC UPC auf SC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm Dieses Bild handelt von OM4LCSCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/74371.main.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, LC UPC auf SC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm Dieses Bild handelt von OM4LCSCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74371.main.jpg)
![LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, LC UPC auf SC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm Dieses Bild handelt von OM4LCSCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74371.B.jpg)
![LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, LC UPC auf SC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm Dieses Bild handelt von OM4LCSCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74371.C.jpg)
![LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, LC UPC auf SC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm Dieses Bild handelt von OM4LCSCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74371.D.jpg)
![LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, LC UPC auf SC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm Dieses Bild handelt von OM4LCSCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74371.E.jpg)
LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, LC UPC auf SC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm
Hochwertiges und kostengünstiges 50/125 μm OM4 Multimode-Biegeunempfindliches Glasfaserkabel. Das 50/125 μm OM4 Multimode-Biegeunempfindliche Glasfaserkabel mit dichter Aderader weist im Vergleich zu herkömmlichen Glasfaserkabeln eine geringere Dämpfung auf, wenn es gebogen oder verdreht wird, was die Installation erleichtert und Wartung der Glasfaserkabel effizienter.
Dieses 50/125 OM4-Multimode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 40G BIDI SR-, 10G SR-, QSFP+-, SFP+-Transceivern usw. für 10/40/100G-Ethernet-Verbindungen und ist die bevorzugte Glasfaserspezifikation für 40/100G-Anwendungen. Es kann auch mehr Platz für Ihre hochdichte Verkabelung in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerken und anderen Orten sparen.
(Faserkern)
(Glasfaserkabel)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220426/165094066462675af8221b56.29622510.jpeg.webp)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230711171538o0lkxg.jpg)
20/10D Min. Biegeradius
Biegeunempfindliche Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Verlegung.
Zirkoniumdioxid-Keramikhülse
Die Präzisionshülsen erreichen eine bis zu 500-fache Lebensdauer beim Einsetzen.
90-150N Tensile Strength
The pull-resistant cable prevents breaking and prolongs the life.
Einheitliche Glasfaserpolarität gewährleistet Datenintegrität und Systemzuverlässigkeit durch Förderung der Interoperabilität zwischen Geräten und Reduzierung von Signalproblemen.
D***g
Germany
K***y
United Kingdom
happy with order. FS was the only supplier that could supply my spec/request.
C***a
Cyprus