Der D-Link kompatible SFP+ Transceiver unterstützt bis zu 100 km über OS2 SMF über eine LC-Simplex-Schnittstelle. Dieser Transceiver entspricht der Norm SFF-8431 und IEEE 802.3ae. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar. Mit seinem geringen Stromverbrauch und seiner hohen Geschwindigkeit ist dieser 10G SFP+ Transceiver ideal für die optische Datenkommunikation wie 10G Ethernet usw.
![D-Link-kompatibles SFP+ 10GBASE-BX100-D BiDi 1550 nm-TX/1490 nm-RX 100 km DOM Simplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10G-BX100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221101154731h5h61k.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![D-Link-kompatibles SFP+ 10GBASE-BX100-D BiDi 1550 nm-TX/1490 nm-RX 100 km DOM Simplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10G-BX100.](https://resource.fs.com/images/B78dI2SFBXhRM6T1.jpg)
![D-Link-kompatibles SFP+ 10GBASE-BX100-D BiDi 1550 nm-TX/1490 nm-RX 100 km DOM Simplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10G-BX100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221101154731h5h61k.jpg)
![D-Link-kompatibles SFP+ 10GBASE-BX100-D BiDi 1550 nm-TX/1490 nm-RX 100 km DOM Simplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10G-BX100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022110115472723muil.jpg)
![D-Link-kompatibles SFP+ 10GBASE-BX100-D BiDi 1550 nm-TX/1490 nm-RX 100 km DOM Simplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10G-BX100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221101152031n1moon.jpg)
![D-Link-kompatibles SFP+ 10GBASE-BX100-D BiDi 1550 nm-TX/1490 nm-RX 100 km DOM Simplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10G-BX100.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs180for6sm920181106202338.jpg)
![D-Link-kompatibles SFP+ 10GBASE-BX100-D BiDi 1550 nm-TX/1490 nm-RX 100 km DOM Simplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10G-BX100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221101152038urkxhp.jpg)
![D-Link-kompatibles SFP+ 10GBASE-BX100-D BiDi 1550 nm-TX/1490 nm-RX 100 km DOM Simplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10G-BX100.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18nqgl09gy20181106203200.jpg)
D-Link-kompatibles SFP+ 10GBASE-BX100-D BiDi 1550 nm-TX/1490 nm-RX 100 km DOM Simplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul
#74034
#74034
1.901,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10G-BX100
14 verkauft
12 Bewertungen
3 Fragen
Transceivertyp:
Vorbestellung, Versand bis 16.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
D-Link Kompatibles 10GBASE-BX100-D SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1550 nm-TX/1490 nm-RX, 100km, LC)
Specifications
D-Link Compatible
10GBASE-BX100-D
Vendor Name
FS.COM
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.3125 Gbps
Wellenlänge
1550 nm-TX/1490 nm-RX
Max Cable Distance
100 km
Connector
Simplex LC
Optical Components
EML BiDi
Media
SMF
DOM Support
Yes
Sendeleistung
1~5 dbm
Receiver Sensitivity
<-22 dbm
Commercial Temperature Range
0 to 70 °C (32 to 158 °F)
Protocols
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
* FS standard transceivers are fully compatible with Cisco equipment. Click
for more information.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220516/16526698256281bd81d47c67.47278280.jpeg.webp)
Merkmale
10G Connectivity for Data Center
Featured with 1.5W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171156i2joa6.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70 °C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Application (1)Compatibility (1)Product Comparison (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
10
0
0
2
0
B***t
Spain
10.03.2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0D***e
France
31.01.2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0L***e
France
29.01.2024
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen