FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC.

Cat6a Patchkabel, Snagless Abgeschirmtes SFTP RJ45 LAN Kabel, PVC CM, Schwarz, 1,8m (6ft)

Bestseller #73062
Bestseller #73062

Reines blankes Kupfer PoE++ 550Mhz

4,28 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6ASFTPSGPVC
20.7K verkauft
27 Bewertungen
18 Fragen
139 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 01.Juli2024
72 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 10.Juli2024
120 im Transit, holen Sie es sich bis 03.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Cat6a Snagless Abgeschirmtes (SFTP) Ethernet-Netzwerk-Patchkabel, 26AWG, 10GBase-T

Das Cat6a-Netzwerk-Patchkabel ist eine kostengünstige Lösung für Innenanwendungen in Rechenzentren und unterstützt bis zu 10GBASE-T und 500MHz innerhalb von 100m. Und es ist vollständig rückwärtskompatibel mit allen vorherigen Kategorien.

Der Leiter von FS Cat6a Patchkabeln besteht aus reinem blankem Kupfer mit hoher elektrischer Leitfähigkeit und geringer Signalübertragungsdämpfung. Das Mantelmaterial ist ein neues umweltfreundliches Material PVC CM, langlebig, schwer entflammbar und biegefest.

Spezifikationen
Kabeltyp
Cat6a Snagless
Abschirmung
Abgeschirmt, SFTP
Kabelmantel
PVC CM (Rundkabel)
Länge
6ft (1,8m) (einschließlich Stecker)
Leitungsmaterial
Reines blankes Kupfer
Leitungstyp
Litze
Übertragungstechnik
10GBase-T
Maximale (getestete) Frequenz
550MHz
Kabelstärke (AWG)
26 (7/0,16mm)
Kabelaußendurchmesser (mm)
6,2 ± 0,3
Max. Übertragungsentfernung
100m
Verdrillte Paare
4 Paare
Anschlussschema
T568B, Straight
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Betriebstemperatur
-20 bis 75°C (-4 bis 167°F)
Einbautemperatur
-10 bis 50°C (14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Merkmale
550 MHz stabile Übertragung
Die Geschwindigkeit dieses Kabels beträgt bis zu 550MHz und es unterstützt 10GBase-T Ethernet, was eine zuverlässigere Datenübertragung ermöglicht.
Vergoldeter Stecker
Stabile Übertragung
Reine Kupferleiter
Weniger Signalverlust
4 verdrillte Litzenpaare
Anti-elektromagnetische Interferenz
Dreifacher Schutz von Patchkabeln

Modularer RJ45-Stecker, PVC-Mantel und Zugentlastungstülle zur Verlängerung der Lebensdauer des Kabels.

RJ45 Modularstecker

Modularer Stecker erhöht die Stabilität der Netzwerkverbindung.

PVC-Mantel

PVC-Mantel verfügt für eine gute Flammschutzleistung.

Zugentlastungstülle

Die Tülle erhöht die Reibung beim Ein- und Ausstecken.

Kabeltest mit Fluke Networks

Diese Patchkabel bestehen den Fluke Patchkabel-Test und werden mit einem spezifizierten Testbericht geliefert, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N und RL enthält.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (18)Application (1)Connection (1)Gauge (1)T568B (1)Transmission Rate (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
27
0
0
0
0

B***t

United States

19.11.2023
5.0
I am really grateful. I've got the order here. The comprehensive update you gave me astounded me, and I sincerely value your efforts.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

G***a

United Kingdom

15.11.2023
5.0
It’s a fast network cable alright! Have this hooked to my desktop which was previously languid at under 100mbps on Wi-Fi, while this cable here stays put at gigabit speeds so quite the upgrade and as usual, nothing beats wired!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0

B***e

United States

11.11.2023
5.0
I would like to inform everyone about how excellent FS's service is! I appreciate you keeping an eye on this minor order so closely.
I got this just in time for a school assignment. When cable was utilized, it performed flawlessly. Many thanks for that!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen