FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SM-SCU-SCU-DX-FS-10M-PVC-3.
 Dieses Bild handelt von SM-SCU-SCU-DX-FS-10M-PVC-3.
 Dieses Bild handelt von SM-SCU-SCU-DX-FS-10M-PVC-3.
 Dieses Bild handelt von SM-SCU-SCU-DX-FS-10M-PVC-3.
 Dieses Bild handelt von SM-SCU-SCU-DX-FS-10M-PVC-3.
 Dieses Bild handelt von SM-SCU-SCU-DX-FS-10M-PVC-3.
 Dieses Bild handelt von SM-SCU-SCU-DX-FS-10M-PVC-3.
 Dieses Bild handelt von SM-SCU-SCU-DX-FS-10M-PVC-3.
 Dieses Bild handelt von SM-SCU-SCU-DX-FS-10M-PVC-3.
 Dieses Bild handelt von SM-SCU-SCU-DX-FS-10M-PVC-3.

10m (33ft) SC UPC to SC UPC Duplex 3.0mm PVC(OFNR) 9/125 Single Mode Fiber Patch Cable

#68835
#68835

≤0.3dB Einfügedämpfung 1/10/40/100/400G Networks

5,47 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SM-SCU-SCU-DX-FS-10M-PVC-3
147 verkauft
290 Bewertungen
1 Frage
Länge:
178 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Hochwertiges und kostengünstiges 9/125 μm Singlemode-Biegeunempfindliches Glasfaserkabel

Das biegeunempfindliche 9/125 μm OS2-Singlemode-Glasfaserkabel hat im Vergleich zu herkömmlichen Glasfaserkabeln eine geringere Dämpfung beim Biegen oder Verdrehen, was die Installation und Wartung der Glasfaserkabel effizienter macht. Es kann außerdem mehr Platz für Ihre hochdichte Verkabelung in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen und Cloud-Speichernetzwerken sparen und vorkonfektionierte Kassetten in Hauptverteilungs-, Horizontalverteilungs- und Geräteverteilungsbereichen miteinander verbinden.

Diese 9 /125 OS2 Singlemode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1G/10G/25G/40G/100G/400G Ethernet-Verbindungen. Es kann Daten über eine Entfernung von bis zu 10 km bei 1310 nm oder übertragen bis zu 40 km bei 1595nm.

Specifications
Anschluss
SC to SC
Jacket OD
3.0mm
Faser-Modus
9/125μm
Jacket Color
Yellow
Polish
UPC auf UPC
Wellenlänge
1310/1550nm
Fiber Type
Duplex
Jacket Material
Riser (OFNR)
Einfügedämpfung
≤0.19dB
Interchangeability
≤0.2dB
Rückflussdämpfung
≥54.3dB
Vibration
≤0.2dB
Betriebstemperatur
-40~75°C
Storage Temperature
-45~85°C
Polarität
A(Tx) to B(Rx)
Faserklasse
G.652.D
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale

10/5D Min. Biegeradius

Die G.657.A1-Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Verlegung.

Zirkoniumdioxid-Keramikhülse

Die Präzisionshülsen erreichen eine bis zu 500-fache Lebensdauer beim Einsetzen.

90-150N Zugfestigkeit

Das zugfeste Kabel verhindert Bruch und verlängert die Lebensdauer.

Erfüllt die verschiedenen Anforderungen an die Inneninstallation

Ideal für den Anschluss von Netzwerkschränken, Deckenverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentrum.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
    4.9
    5 Sterne
    4 Sterne
    3 Sterne
    2 Sterne
    1 Stern
    275
    15
    0
    0
    0

    G***a

    Canada

    14.05.2024
    5.0
    Great service and fast turn around.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0

    A***v

    Belarus

    06.11.2023
    4.0
    Great overall experience with FS so will use your products in the future as well.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 1
    Kommentar 0

    А***в

    Russian Federation

    12.10.2023
    4.0
    I really like the nice and easy ordering process and the quick delivery. Also, really nice packaging as well.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 1
    Kommentar 0
    Alle Bewertungen
    Ressourcen
    Zuletzt angesehen