FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SMLCSCDX.
00:35
 Dieses Bild handelt von SMLCSCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSCDX.

LWL-Patchkabel, 1m (3ft) LC UPC auf SC APC Duplex OS2 Singlemode PVC (OFNR) 2.0mm

Bestseller #62926
Bestseller #62926

≤0,3dB Einfügedämpfung 1/10/40/100/400G Networks

5,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SMLCSCDX
56.3K verkauft
305 Bewertungen
14 Fragen
448 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.September2024
124 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
270 im Transit, holen Sie es sich bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Hochwertiges und kostengünstiges 9/125 μm Singlemode-Biegeunempfindliches Glasfaserkabel

Das biegeunempfindliche 9/125 μm OS2-Singlemode-Glasfaserkabel hat im Vergleich zu herkömmlichen Glasfaserkabeln eine geringere Dämpfung beim Biegen oder Verdrehen, was die Installation und Wartung der Glasfaserkabel effizienter macht. Es kann außerdem mehr Platz für Ihre hochdichte Verkabelung in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen und Cloud-Speichernetzwerken sparen und vorkonfektionierte Kassetten in Hauptverteilungs-, Horizontalverteilungs- und Geräteverteilungsbereichen miteinander verbinden.

Diese 9 /125 OS2 Singlemode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1G/10G/25G/40G/100G/400G Ethernet-Verbindungen. Es kann Daten über eine Entfernung von bis zu 10 km bei 1310 nm oder übertragen bis zu 40 km bei 1610nm.

Specifications
Steckertyp
LC UPC to SC APC
Faserklasse
G.657.A1 (Kompatibel mit G.652.D)
Faser-Modus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Rückflussdämpfung
UPC≥50dB, APC≥60dB
Min. Biegeradius
(Faserkern)
10mm
Min. Biegeradius
(Faserkabel)
10/5D (Dynamisch/Statisch)
Abschwächung bei 1310 nm
0.36dB/km
Abschwächung bei 1550 nm
0.22dB/km
Faserzahl
Duplex
Kabel-Außendurchmesser (OD)
2.0mm
Kabelmantel
Riser (OFNR)
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Betriebstemperatur
-20 to 70°C (-4 to 158℉)
Storage Temperature
-40 to 80°C (-40 to 176℉)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken LWL-Kabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

LWL-Kabeltests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale

10/5D Min. Biegeradius

Die G.657.A1-Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für lockere Lagerung und Führung.

Zirkonia Keramikferrule

Die präzise Ferrulen können bis zu 500 mal Einstecken erreichen.

Max. 150N Zugfestigkeit

Das zugfeste Kabel verhindert Kabelbruch und verlängert die Lebensdauer.

Erfüllen die verschiedenen Installationsanforderungen im Innenbereich

Langlebige LWL-Patchkabel eignen sich für Netzwerkschrankverbindungen, Deckenkanalverkabelung und Unterflurverkabelung in Rechenzentren.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (14)Connector Boot (1)Parameter (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
    5.0
    5 Sterne
    4 Sterne
    3 Sterne
    2 Sterne
    1 Stern
    291
    14
    0
    0
    0

    G***a

    Canada

    14.05.2024
    5.0
    Great service and fast turn around.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0

    s***a

    Portugal

    05.09.2023
    5.0
    Very good service and material
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0

    C***a

    Cyprus

    18.07.2023
    4.0
    Everything fine with last order. Packing and quality as we expect!
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 1
    Kommentar 0
    Alle Bewertungen
    Ressourcen
    Zuletzt angesehen