Der kompatible Dell PowerConnect SFP-EZX-100 SFP-Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 100 km über LC-Duplex-SMF-Glasfaser. Jedes SFP-Transceivermodul wurde einzeln getestet und kann in einer Reihe von Dell-Switches, Routern, Servern, Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) usw. eingesetzt werden.
Der Hot-Swap-fähige 1G-SFP-Transceiver zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und ist ideal für Gigabit-Ethernet-Kommunikationsverbindungen von Internet Service Providern (ISP), LAN- und SAN-Netzwerke von Unternehmen, LAN- und SAN-Netzwerke von Rechenzentren und andere optische Verbindungen.
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Dell PowerConnect SFP-EZX-100 Kompatibel 1000BASE-EZX SFP 1550nm 100km LC SMF Dieses Bild handelt von SFP1G-EZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202303171719374x555n.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Dell PowerConnect SFP-EZX-100 Kompatibel 1000BASE-EZX SFP 1550nm 100km LC SMF Dieses Bild handelt von SFP1G-EZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303171719374x555n.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Dell PowerConnect SFP-EZX-100 Kompatibel 1000BASE-EZX SFP 1550nm 100km LC SMF Dieses Bild handelt von SFP1G-EZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230327122036tbqanv.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Dell PowerConnect SFP-EZX-100 Kompatibel 1000BASE-EZX SFP 1550nm 100km LC SMF Dieses Bild handelt von SFP1G-EZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303171719372jftef.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Dell PowerConnect SFP-EZX-100 Kompatibel 1000BASE-EZX SFP 1550nm 100km LC SMF Dieses Bild handelt von SFP1G-EZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230327122036kaq41a.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Dell PowerConnect SFP-EZX-100 Kompatibel 1000BASE-EZX SFP 1550nm 100km LC SMF Dieses Bild handelt von SFP1G-EZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230327122036968jbq.jpg)
SFP Transceiver Modul mit DOM - Dell PowerConnect SFP-EZX-100 Kompatibel 1000BASE-EZX SFP 1550nm 100km LC SMF
#49967
#49967
72,59 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP1G-EZX-55
6 verkauft
22 Bewertungen
6 Fragen
Transceiver Models:
Kompatibilität:
45 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Dell PowerConnect SFP-EZX-100 Kompatibles 1000BASE-EZX SFP-Transceivermodul (SMF, 1550 nm, 100 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Dell Kompatibel
SFP-EZX-100
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP
Max. Datenrate
1000 Mbps
Wellenlänge
1550 nm
Max. Kabeldistanz
100 km
Schnittstelle
LC Duplex
Optische Komponenten
DFB 1550 nm
Medien
SMF
DOM-Unterstützung
Ja
TX Power
0~5 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -32 dBm
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
SFF-8472 MSA konform, IEEE 802.3ah-2004
* FS Standard Transceiver sind mit Cisco Geräten vollständig kompatibel. Klicken Sie für weitere Informationen auf
.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220729152402vd8df3.jpg)
Merkmale
1G-Konnektivität für Rechenzentren
Die SFP-Transceiver zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und bieten eine kostengünstige Lösung für Gigabit-Ethernet-Anwendungen.
In Host-Geräten auf bewährte Interoperabilität getestet
Jedes Gerät wird qualitätsgeprüft auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807152608apoy0i.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie die hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust & CRC
Augendiagramm-Test
Maskenrand >20%
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)Backward 1G (1)Connection (1)Dell Series (1)Matching Cables (1)Network Upgrading (1)UPC Interface (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
20
2
0
0
0
A***a
Saudi Arabia
01.01.2017
SFP module plugged into the switch, cable in, works - all fine, hence five stars.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0T***s
New Zealand
30.05.2016
Quick shipping, and just a great overall experience will have me coming back again!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0R***n
United States
12.05.2016
Cheap and reliable parts.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen