IBM BNT BN-CKM-SP-LR kompatibler 10GBASE-LR SFP+ Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 10 km über LC-Duplex-SMF-Faser. Dieser Transceiver ist konform mit SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae Standards. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar. Mit geringem Stromverbrauch und hoher Geschwindigkeit ist dieser 10G-SFP+-Transceiver optimal für Rechenzentren, Unternehmensverkabelungen, Transportanwendungen von Dienstanbietern, Funk- und Basisbandeinheiten usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IBM BNT BN-CKM-SP-LR-kompatibles SFP+ 10GBASE-LR 1310 nm 10 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul
#15174
#15174
32,13 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GLR-31
389 verkauft
1.8K Bewertungen
8 Fragen
Transceiver Models:
Kompatibilität:
Mehr +
24843 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.September2024
1779 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
IBM BNT BN-CKM-SP-LR kompatibles 10GBASE-LR SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)
Spezifikationen
IBM BNT Kompatibel
BN-CKM-SP-LR
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
10.3125 Gbps
Wellenlänge
1310 nm
Max. Kabeldistanz
10 km
Steckverbinder
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-8,2~0,5 dbm
Empfängerempfindlichkeit
<-14,4dBm
Stromverbrauch
6,2 db
Empfängerüberlastung
0,5 dbm
Stromverbrauch
≤1 W
Extinktionsverhältnis
>3,5 db
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA Konform, CPRI, eCPRI
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
10G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver ist mit 0,6 W niedrigem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen zu helfen, schnell auf 10G-Übertragung hochzufahren.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der entsprechenden Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen guten Betrieb garantiert.
Umfassende Testserhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie die hohe Qualität und zuverlässige Optik erhalten.
Test des optischen Spektrums
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenspielraum >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70 °C
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
1547
190
70
1
1
M***k
Bosnia and Herzegovina
14.08.2024
Superb quality and price
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0B***g
Netherlands
20.05.2024
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0A***i
United Arab Emirates
12.05.2024
Everything was fine and smooth in the ordering process.
I hope to find the same regarding the technical quality of the items
I hope to find the same regarding the technical quality of the items
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen