Avaya Nortel AA1419013 kompatibler SFP-Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 550 m über Multimode-Faser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850 nm über einen LC-Steckverbinder. Jedes SFP-Transceiver Modul ist einzeln getestet und kann in einer Reihe von Avaya-Switches, Routern, Servern, Netzwerkkarten (NICs) usw. verwendet werden.
Dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare 1G SFP-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch aus und ist ideal für Gigabit-Ethernet-Kommunikationsverbindungen von Internet Service Providern (ISP), LAN- und SAN-Netzwerke von Unternehmen, LAN- und SAN-Netzwerke von Rechenzentren und andere optische Verbindungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP Transceiver Modul mit DOM - Avaya Nortel AA1419013 Kompatibel 1000BASE-SX SFP 850nm 550m LC MMF
#15716
#15716
8,33 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP1G-SX-85
142 verkauft
2K Bewertungen
7 Fragen
Transceiver Models:
16934 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.September2024
3229 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Avaya Nortel AA1419013 kompatibles 1000BASE-SX SFP Transceiver Modul (MMF, 850 nm, 550m, LC, DOM)
Spezifikationen
Avaya Kompatibel
AA1419013
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP
Max. Datenrate
1000Mbps
Wellenlänge
850nm
Max. Kabeldistanz
550m über OM2 MMF
Schnittstelle
LC Duplex
Optische Komponenten
VCSEL 850nm
Medien
MMF
DOM-Unterstützung
Ja
TX Power
-9.5 ~ - 3dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -17dBm
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
MSA konform, IEEE 802.3z
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
1G-Konnektivität für Rechenzentren
Die SFP-Transceiver zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und bieten eine kostengünstige Lösung für Gigabit-Ethernet-Anwendungen.
In Host-Geräten auf bewährte Interoperabilität getestet
Jedes Gerät wird qualitätsgeprüft auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie die hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust & CRC
Augendiagramm-Test
Maskenrand >20%
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
1730
213
86
1
1
A***l
Germany
26.08.2024
Gute Beschreibung und schnelle Lieferung!
Perfekt für schnelle Beschaffung.
Perfekt für schnelle Beschaffung.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0B***r
Germany
15.08.2024
Habe die Transitiver schon mehrfach nachbestellt. Sie laufen zuverlässig in unseren Cisco Switches.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0B***s
United States
13.08.2024
Hello, We did receive the items and everything works perfectly. We will 100% be using your company for our future needs. We have a large refresh coming up and will be ordering more.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen