Der Cisco-kompatibel SFP Transceiver bietet bis zu 10km 1000Base-BX Durchsatz über Singlemode Glasfaserkabel (SMF) mit 1490nm-TX/1310nm-RX-Wellenlängen via LC Simplex Schnittstelle. Diese bidirektionale Einheit muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Es bietet 1010BASE Ethernet Konnektivitätsoptionen für Fast Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP Transceiver Modul mit DOM - Cisco ONS-SE-GE-BXD Kompatibel 1000BASE-BX-D BiDi SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 10km EXT LC SMF
#11795
#11795
16,66 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-GE-BX
1.1K verkauft
414 Bewertungen
11 Fragen
Transceiver Models:
Kompatibilität:
2607 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.September2024
899 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Cisco ONS-SE-GE-BXD Kompatibles 1000BASE-BX-D SFP Transceiver Modul (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 10km, LC, EXT, DOM)
Spezifikationen
Cisco Kompatibel
ONS-SE-GE-BXD
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP
Max. Datenrate
1000Mbps
Wellenlänge
1490nm-TX/1310nm-RX
Max. Kabeldistanz
10km
Schnittstelle
LC simplex
Optische Komponenten
DFB BiDi
Medien
SMF
DOM-Unterstützung
Ja
TX Power
-9~-3dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -23dBm
Extended Temperatur Range
-5 bis 85°C (23 bis 185°F)
Protokolle
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA konform
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
1G-Konnektivität für Rechenzentren
Die BIDI SFP Transceiver zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und bieten eine kosteneffiziente Lösung durch die Verwendung einer Einzelfaser für Gigabit-Ethernet-Anwendungen.
In Host-Geräten auf bewährte Interoperabilität getestet
Jedes Gerät wird qualitätsgeprüft auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (11)Other Compatibility (2)Conventional vs BIDI (1)HPE Series (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Mikrotik Series (1)Work with DWDM Mux (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
352
44
17
0
1
V***y
Israel
14.08.2024
Thank you, both https://www.fs.com/products/75335.html and https://www.fs.com/products/75336.html modules are indeed excellent.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0N***r
Hungary
19.04.2024
We use a lot of FS transceiver in different type with different vendors - all of them works well.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0P***r
United States
01.01.2024
Alles i.o.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen