Cistco SFP-10G-SR-S kompatibler 10GBASE-SR SFP+ Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 400 m über OM4 MMF (300 m über OM3 MMF) mit einem LC-Duplex-Steckverbinder. Dieser Transceiver ist konform mit SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae Standards. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar. Mit geringem Stromverbrauch und hoher Geschwindigkeit ist dieser 10G-SFP+-Transceiver optimal für Rechenzentren, Unternehmensverkabelungen, Transportanwendungen von Dienstanbietern, Funk- und Basisbandeinheiten usw.
![Cisco SFP-10G-SR-S-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230901180709kv2e9i.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Cisco SFP-10G-SR-S-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901180709kv2e9i.jpg)
![Cisco SFP-10G-SR-S-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901180709hgs0pd.jpg)
![Cisco SFP-10G-SR-S-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901180709twkzzs.jpg)
![Cisco SFP-10G-SR-S-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901180709ozt705.jpg)
![Cisco SFP-10G-SR-S-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901180709wu2pip.jpg)
Cisco SFP-10G-SR-S-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul
Cistco SFP-10G-SR-S kompatibles 10GBASE-SR SFP+ Transceiver Modul (MMF, 850 nm, 300 m, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Durch das TO-Can-Gehäusedesign verfügt der Transceiver über eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtheit und Wärmeableitungsleistung, ideal für Telekommunikations- und Rechenzentrumsanwendungen.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626144118v8hjmg.jpg)
Der Transceiver kann durch FS BOX neu konfiguriert werden, um mit verschiedenen Marken zu arbeiten und bietet flexible und anpassbare Konnektivitätsoptionen für verschiedene Netzwerkumgebungen.
Datenrate (maximal) | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Wellenlänge | 850 nm | 1310 nm | 1310 nm | 1310 nm |
Kabelentfernung (max.) | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 220 m@OM3 300 m@SMF | 2 km@SMF | 10 km@SMF |
Kabeltyp | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
Sendeleistung | -7,3~-1 dBm | -6,5~-0,5 dBm | -8,2~0,5 dBm | -8,2~0,5 dBm |
Empfängerempfindlichkeit | <-11,1 dBm | < -8,4 dBm | <-12,6 dBm | <-14,4 dBm |
Stromverbrauch | ≤1 W | ≤1 W | ≤1 W | ≤1 W |
S***t
Germany
Vielen Dank dafür.
K***r
Germany