FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.

2m (7ft) Generic Compatible 800G OSFP Finned Top Passive Direct Attach Copper Twinax Cable

Neu #242051
Neu #242051

≤0.1W 40.5mm 28AWG

224,91 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OSFP-800G-PC02
8 verkauft
7 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 13. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Generic Compatible 800G OSFP Finned Top Passive Direct Attach Copper Twinax Cable (2-meter, Passive, OSFP to OSFP, 28AWG)

The Generic Compatible 800G OSFP Passive Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 800G Ethernet. It provides a OSFP copper direct-attach solution. This cable is compliant with OSFP MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3ck standards. With these features, this easy to install, high speed, cost-effective direct attach copper twinax cable is suitable for short-distance connectivity within a rack or between adjacent racks in data centers.

Note: The FS P/N is changed from OSFP-PC02 to OSFP-800G-PC02, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
OSFP-800G-PC02
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP (Finned Top) to OSFP (Finned Top)
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Minimum Bend Radius
40.5mm
Power Consumption
≤0.1W
Cable Length
2m (7ft)
Wire AWG
28AWG
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Modulation Format
PAM4

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Cable Type
Passive Direct Attach Copper
Active Direct Attach Copper
Passive Direct Attach Copper
Passive Breakout Copper
Active Direct Attach Copper
Data Rate
800G to 800G
800G to 800G
800G to 800G
800G to 2x400G
800G to 800G
Connector Type
OSFP to OSFP
QSFP-DD to QSFP-DD
QSFP-DD to QSFP-DD
OSFP to 2xOSFP
QSFP-DD to QSFP-DD
Power Consumption
≤0.1W
≤10W
≤0.005W
≤0.1W
≤2.4W
Cable Length
0.5-1.5m (2ft-5ft)
1-2m (3ft-7ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
0.5-2.5m (2ft-8ft)
Wire AWG
28-30AWG
32AWG
28-30AWG
28AWG
28-30AWG
Minimum Bend Radius
34.5-40.5mm
34mm
69-81mm
40.5mm
34.5-40.5mm
Jacket Material
PVC (OFNR)
LSZH
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
QSFP-DD MSA, IEEE 802.3ck
IEEE 802.3ck, QSFP-DD MSA
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
QSFP-DD MSA Rev. 5.0, CMIS Rev 4.0, SFF 8417, IEEE 802.3ck
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
7
0
0
0
0

D***e

United States

28.11.2023
5.0
The cable is well-designed. I'm quite satisfied with the quality and service. Will purchase it again.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

C***a

United States

12.09.2023
5.0
Everything works as describes. It arrived in a timely manner and of course I should give 5 stars.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

L***s

Canada

08.09.2023
5.0
Recommended by an expert friend. It turned out thay he was completely right. These cables are absolutely solid.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen