FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.

5m (16ft) H3C Compatible 200G QSFP56 Active Direct Attach Copper Twinax Cable

Neu #239239
Neu #239239

≤1.5W 40mm Twinax PAM4

249,90 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-200G-AC05
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
31 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 3. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

H3C Compatible 200G QSFP56 DAC Twinax Cable (5-meter, Active, QSFP56 to QSFP56, 28AWG)

The 200G QSFP56 Active Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 200GBASE Ethernet. This cable is compliant with IEEE 802.3cd by Ethernet standard and QSFP MSA Compliant. Each QSFP56 connector comprises an EEPROM providing product information which can be read by the host system.
They are suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 200G-Gigabit link between QSFP56-200G ports of switches/routers/servers/storages within racks and across adjacent racks.


Note: The FS P/N is changed from Q56-AC05 to QSFP-200G-AC05, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QSFP-200G-AC05
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP56 to QSFP56
Max Data Rate
200Gbps
Media
Copper
Cable Type
Active Twinax
Cable Length
5m (10ft)
Wire AWG
28AWG
Minimum Bend Radius
40mm
Power Consumption
≤1.5W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, SFF-8665, SFF-8679, SFF-8636
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offers a cost-effective way to establish a 200-Gigabit link between QSFP56-200G ports within racks and across adjacent racks.
<1.5W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
40mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen