FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-200G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-200G.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-200G.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-200G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-200G.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-200G.
 Dieses Bild handelt von 1.

H3C Compatible QSFP56 200GBASE-LR4 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module

Neu #239233
Neu #239233

Inphi DSP EML BOX ≤8W Duplex LC SMF

2.496,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-LR4-200G
0 verkauft
3 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 16. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

H3C Compatible 200GBASE-LR4 QSFP56 Optical Transceiver Module for Ethernet and Data Center (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

H3C Compatible QSFP56 transceiver supports up to 10km link lengths over single-mode fiber (SMF) via an LC duplex connector.
This transceiver is compliant with SFF-8661,and IEEE 802.3bs standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable for 200G Ethernet, Data Center, and 5G backhaul.


Note: The FS P/N is changed from QSFP56-LR4-200G to QSFP-LR4-200G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QSFP-LR4-200G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP56
Max Data Rate
200Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
10km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-3.4~5.3dBm
Receiver Sensitivity
<-9.7dBm
Powerbudget
6.3dBm
Receiver Overload
5.1dBm
Power Consumption
≤8W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Modulation Format
PAM4
Inbuilt FEC
No
Protocols
IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8661
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Center Wavelength
1310nm
1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm
850nm
850nm
Connector
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-12 UPC
MTP/MPO-24
Cable Distance (Max.)
10km
2km
70m@OM3/100m@OM4
100m
Cable Type
SMF
SMF
MMF
MMF
Modulation
4x50G PAM4
4x50G PAM4
4x50G PAM4
8x25G NRZ
Transmitter Type
DFB
DFB
VCSEL
VCSEL
Chip
Inphi
Oclaro
Inphi
Macom
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
0 to 70°C (32 to 158°F)
0 to 70°C (32 to 158°F)
0 to 70°C (32 to 158°F)
Application
200G Ethernet, Data Center, 5G backhaul
200G Ethernet, Data Center, Cloud Networks
200G Ethernet, Data centers Interconnect, High performance computing
2×100GBASE-SR4 Ethernet, Data Centers, Switch & Router Connections
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
3
0
0
0
0

E***y

United States

13.02.2023
5.0
we are very happy with it! Everything arrived as ordered works perfect.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

J***a

United States

05.02.2023
5.0
I have put the two transceivers to work and they are working well. I’m using these in a personal environment rather than professional but I will likely be buying more in the near future.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

B***i

Germany

09.01.2023
5.0
I am very pleased with the cables, price, and delivery and will likely continue to purchase them from FS. I believe I will be placing another small order in the next few days for a few more random pieces that we are short on.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen