FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-200G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-200G.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-200G.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-200G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-200G.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-200G.
 Dieses Bild handelt von 1.

H3C QSFP56-200G-SR4-MM850 Compatible QSFP56 200GBASE-SR4 850nm 100m DOM MPO-12/UPC MMF Optical Transceiver Module

Neu #239231
Neu #239231

Inphi DSP Broadcom VCSEL ≤5W MTP-12 MMF

284,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-SR4-200G
0 verkauft
3 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 28. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

H3C QSFP56-200G-SR4-MM850 Compatible 200GBASE-SR4 QSFP56 Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)

The H3C Compatible QSFP56 Optical Transceiver Module is designed for 200GBASE Ethernet throughput over MTP/MPO-12 connectors using OM4 multimode fiber (MMF) with a wavelength of 850nm up to 100 meters.
The transceiver is compliant with IEEE 802.3bs, 200GBASE-SR4, CMIS Rev 4.0 & SFF-8665 standards. Digital diagnostics functions are available via the I2C interface. It is suitable for data centers, high performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.


Note: The FS P/N is changed from QSFP56-SR4-200G to QSFP-SR4-200G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
H3C Compatible
QSFP56-200G-SR4-MM850
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP56
Max Data Rate
200Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
70m@OM3/100m@OM4
Connector
MTP/MPO-12 UPC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-3~3dBm
Receiver Sensitivity
-6.5dBm
Powerbudget
3.5dBm
Receiver Overload
5dBm
Typical Power Consumption
≤5W
Extinction Ratio
3dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
No
Protocols
IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8665, CMIS Rev 4.0
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Low Power Consumption for Energy-saving
Built-in Inphi Chip enables 200G stable transmission and low power consumption, saving energy and reducing heat dissipation.
Inphi Chip
Stable Transmission
<5W
Lower Power Consumption
200Gbps
High-performance
Center Wavelength
850nm
850nm
1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm
1310nm
Connector
MTP/MPO-12 UPC
MTP/MPO-24
Duplex LC
Duplex LC
Cable Distance (Max.)
70m@OM3/100m@OM4
100m
2km
10km
Cable Type
MMF
MMF
SMF
SMF
Modulation
4x50G PAM4
8x25G NRZ
4x50G PAM4
4x50G PAM4
Transmitter Type
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
Chip
Inphi
Macom
Oclaro
Inphi
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
0 to 70°C (32 to 158°F)
0 to 70°C (32 to 158°F)
0 to 70°C (32 to 158°F)
Application
200G Ethernet, Data centers Interconnect, High performance computing
2×100GBASE-SR4 Ethernet, Data Centers, Switch & Router Connections
200G Ethernet, Data Center, Cloud Networks
200G Ethernet, Data Center, 5G backhaul
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
3
0
0
0
0

D***s

Belgium

13.05.2023
5.0
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

B***g

United States

08.04.2023
5.0
Thanks for the concern, and your always quick and polite responses to orders and questions. I really love your products, quality, prices, and delivery.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

M***a

United States

05.03.2023
5.0
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box.
Thanks for good service and fast handling.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen