FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 2.

2m (7ft) H3C Compatible 400G QSFP-DD to 2 x 200G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable

Neu #238251
Neu #238251

≤0.5W 39.5mm Twinax PAM4

177,31 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-400G-2QPC02
4 verkauft
4 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 30. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Generic Compatible 400G QSFP-DD to 2x 200G QSFP56 DAC Breakout Cable (2-meter, Passive, QSFP-DD to 2x QSFP56, 28AWG)

The 400G QSFP-DD to 2x 200G QSFP56 DAC Breakout cable assembly is designed to meet the high density requirements of standard and combo connector configurations. QSFP-DD pluggable solutions enable 400G transmission. It is fully compliant with SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, and IEEE802.3cd standards.
QSFP-DD to 2x QSFP56 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions that support 400G standard applications with different data rates. FS currently offers 400G QSFP-DD to 2x 200G QSFP56 DAC in lengths of 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, and 3 meters, ideal for SDN, ML, and Cloud Computing.


Note: The FS P/N is changed from Q-2Q56PC02 to QDD-400G-2QPC02, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QDD-400G-2QPC02
Vendor Name
FS
Connector Type
QSFP-DD to 2x QSFP56
Max Data Rate
400Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
2m (6.56ft)
Wire AWG
28AWG
Minimum Bend Radius
39.5mm
Power Consumption
<0.1W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE802.3Bj, By, IEEE802.3CD, SFF-8679, SFF-8636
Warranty
5 Years
Application
400G Ethernet
Modulation Technology
PAM4

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offers a cost-effective way to establish a 400-Gigabit link between QSFP-DD-400G ports within racks and across adjacent racks.
<0.1W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
39.5mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
4
0
0
0
0

P***y

United States

20.09.2023
5.0
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0

D***o

United States

21.06.2020
5.0
Bought these cables for upgrading our data center to 400G. Initially, we were worried about whether these cables would work on our Arista switches. They even did a compatibility test on these cables and provided a report for us. These DACs worked and fitted perfectly on our devices. Very stable connection. Five stars!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 11
Kommentar 0

T***a

United States

16.03.2020
5.0
Our new data center planned to upgrade to 400G. For our in-rack links, FS guys recommended the 400G to 2x 200G QSFP56 DAC cables. I did a test when I received them, the TX and RX powers were in spec. And the transmission was stable.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 30
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen