FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von R.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von FR.
 Dieses Bild handelt von FR.
 Dieses Bild handelt von FR.
 Dieses Bild handelt von R.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von FR.
 Dieses Bild handelt von FR.
 Dieses Bild handelt von FR.

5m (16ft) H3C Compatible 400G QSFP-DD Active Direct Attach Copper Twinax Cable

Neu #238211
Neu #238211

≤2.5W 80mm Twinax PAM4

581,91 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-400G-AC05
3 verkauft
2 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 30. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Generic Compatible 400G QSFP-DD DAC Twinax Cable (5-meter, Active, QSFP-DD to QSFP-DD, 28AWG)

The Generic Compatible QSFP-DD Direct Attach Cable operates over active copper, which requires no additional power to ensure quality connectivity. This DAC is compliant with IEEE802.3cd and SFF-8636 MSA standards. It is suitable for cost effective close range interconnections within equipment room of telecom operators or data centers, interconnecting LAN or SAN applications with speeds up to 400G.


Note: The FS P/N is changed from QDD-AC05 to QDD-400G-AC05, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QDD-400G-AC05
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
425Gbps
Media
Copper
Cable Type
Active Twinax
Cable Length
5m (16ft)
Wire AWG
28AWG
Minimum Bend Radius
80mm
Power Consumption
≤2.5W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
QSFP-DD MSA, SFF-8636
Warranty
5 Years
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offers a cost-effective way to establish a 400-Gigabit link between QSFP-DD-400G ports within racks and across adjacent racks.
≤2.5W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
80mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
2
0
0
0
0

D***y

Martinique

01.07.2023
5.0
work as described.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

F***o

United Kindom

20.06.2023
5.0
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen