Das Brocade E100G-QSFP-ESR4-kompatible QSFP28 optische Transceivermodul ist für den Einsatz in 100GBASE-Ethernet-Durchsatz bis zu 200 m über OM3 MMF oder 300 m über OM4 MMF bei einer Wellenlänge von 850 nm über einen MTP/MPO-12-Anschluss ausgelegt. Dieser Transceiver entspricht den Standards IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 und CAUI-4. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie vom QSFP28 MSA angegeben, um Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit zu ermöglichen.
Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, Hot-Swap-fähige Transceiver für wichtige Standorte für optische Netzwerke wie 100GBASE Ethernet.
HINWEIS: Die FS-Teilenummer wurde von QSFP28-ESR4-100G in QSFP-ESR4-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Brocade E100G-QSFP-ESR4 Compatible QSFP28 100GBASE-ESR4 850nm 300m OM4 DOM MPO-12/UPC MMF Optical Transceiver Module, Support 4 x 25G-ESR
#236771
#236771
129,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-ESR4-100G
0 verkauft
6 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Types:
26 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.September2024
186 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Brocade E100G-QSFP-ESR4-kompatibles 100GBASE-ESR4 QSFP28 optisches Transceivermodul (MMF, 850 nm, 300 m, MTP/MPO, DOM)
Spezifikationen
Brocade-kompatibel
E100G-QSFP-ESR4
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103,125 Gbit/s (4 x 25,78 Gbit/s)
Wellenlängen
850 nm
Max. Kabeldistanz
200 m@OM3/300 m@OM4
Anschluss
MTP/MPO-12
Medium
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-4–4 dBm
RX-Leistung
-12–2,4 dBm
Stromverbrauch
≤ 2,5 W
Extinktionsverhältnis
> 2 dB
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Integriertes CDR
Integriertes FEC
Unterstützt
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Verpackungstechnologie
COB-Verpackung
Modulationsformat
4x 25G NRZ
Kerngröße
50 µm/125 µm
Protokolle
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Geringer Stromverbrauch zum Energiesparen
Eingebauter Macom-Chip ermöglicht stabile 100G-Übertragung und geringen Stromverbrauch, spart Energie und reduziert die Wärmeableitung.
Macom-Chip
Stabile Übertragung
≤2,5 W
Geringer Stromverbrauch
100 Gbit/s
Hohe Bandbreite
Auf Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit modernster Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Test des optischen Spektrums
850 nm
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0-70 °C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
FS BOX konfiguriert Transceiver, um innerhalb von Sekunden über 200 Anbieter online zu unterstützen, und spart so Kosten durch Kompatibilitätsanpassungen.
Mittlere Wellenlänge | 850nm | 1310nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelentfernung (max.) | 200 m@OM3 300 m@OM4 | 500 m | 70 m@OM3 100 m@OM4 | 75 m@OM3 100 m@OM4 150 m@OM5 | 2 km | 2 km |
Kabeltyp | MMF | SMF | MMF | MMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | VCSEL | DFB | VCSEL | VCSEL | 4x CWDM DML (DFB) | DFB |
Chip | Macom Chip | Semtech Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip | Semtech Chip |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G auf 4x25G Breakout 200G auf 2x100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G auf 4x25G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G auf 4x25G Breakout 200G auf 2x100G Breakout | Daten Center 100GBASE Ethernet 10G Upgrade-Lösung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G auf 4x25G Breakout |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
6
0
0
0
0
N***s
Australia
27.05.2023
Quick delivery. Worked Great!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0C***m
Australia
27.04.2023
I have to say, Your customer service, notifications, pre-sales info, shipping speed/checkout, have been fantastic.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 6
Kommentar 0B***r
New Zealand
06.04.2023
Items were ordered for a very important project. I am amazed that they had everything in stock. Worked perfectly with the Cisco switches in our new set. Incredible value!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen