FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G-Si H3C .
 Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G-Si H3C .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G-Si H3C .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G-Si H3C .
 Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G-Si H3C .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G-Si H3C .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .

H3C Compatible QSFP-DD 400GBASE-DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Support 4 x 100G-DR, SiPh-Based

#234477
#234477

Broadcom 7nm DSP Broadcom DFB SiPh-Based ≤ 10W MTP-12 SMF 4x 100G-DR

712,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-DR4-400G-Si
0 verkauft
23 Bewertungen
0 Frage
110 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

H3C-kompatibles 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 Silizium-Photonik-Transceivermodul (SMF, 1310 nm, 500 m, MTP/MPO, DOM)

Das 400GBASE-DR4 Silizium-Photonikmodul, MTP/MPO-12-Anschluss, bis zu 500 m über parallele Singlemode-Glasfaser. Es ist kompatibel mit QSFP-DD MSA, IEEE 802.3bs-Protokoll und 400GAUI-8-Standards.
Das 400-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier parallele Spuren mit einer Wellenlänge pro Spur übertragen. Es kann als 4x100G-Breakout zu QSFP-DR-100G verwendet werden.

Spezifikationen
Teilenummer
QDD-DR4-400G-Si
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Max. Datenrate
425 Gbit/s (4 x 106,25 Gbit/s)
Wellenlänge
1310 nm
Max. Kabelentfernung
500 m
Anschluss
MTP/MPO-12 (APC)
Medium
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-2,9~4,0 dBm
RX-Leistung
-5,9~4,0 dBm
Stromverbrauch
3 dB
Modulation
8 x 50G PAM4
Stromverbrauch
≤ 10 W
Auslöschung Verhältnis
3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
DSP
TX und RX
Eingebautes FEC
Nein
Kerngröße
9/125 µm
Verpackungstechnologie
COB
Protokolle
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garantie
5 Jahre

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Aktualisieren Sie Ihr Netzwerk Site für Site
Aktualisieren Sie nur eine Site auf 400G-Ausrüstung und verbinden Sie sie trotzdem mit den vorhandenen 100G-Sites.
Verbinden Sie neue 400G-Sites mit älteren 100G-Sites
Nutzen Sie die Bandbreite Ihres 400G-Ports voll aus
Verwenden Sie 100G-Optiken in neuen 400G-Ports wieder
SiPh-Based High-performance Chip Designed for Data Center
Increase network uptime with silicon photonics that reduces cost of ownership.
Broadcom 7nm DSP Chip
Stabile Übertragung
≤10W
Geringer Stromverbrauch
53G EML Laser
Ensure Production
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Durch einen strengen Prozess mit hochmodernen Geräten qualifiziert, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
TDECQ Test
1,68 dB
Test der Bitfehlerrate
BER 2.4E-4
Temperaturtest
0~70°C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk.
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für die Verwendung mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Mittlere Wellenlänge
1310 nm
1310 nm
1310 nm
Anschluss
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern)
Kabellänge (max.)
500 m@SMF
500 m@SMF
500 m@SMF
Modulation
8 x 50 G PAM4
4 x 106,25 G PAM4
8 x 50 G PAM4
DSP
Broadcom 7 nm DSP
Macom Chip
Broadcom 7 nm DSP
Sendertyp
DFB
EML
DFB
Verpackungstechnologie
COB
BOX
COB
Protokolle
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
Anwendung
Rechenzentrum
800G auf 2x400G Breakout
400G auf 4x100G Breakout
Rechenzentrum
Rechenzentrum
800G auf 2x400G Breakout
400G auf 4x100G Breakout
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
23
0
0
0
0

C***y

Australia

23.11.2023
5.0
I appreciate your solution that made it possible for me to establish a 400G to 100G connection.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

S***n

Germany

07.06.2023
5.0
I have tested the modules in a test environment, and it worked very well.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

C***s

Canada

30.05.2023
5.0
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen