FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QDD-LR8-400G.
00:59
 Dieses Bild handelt von QDD-LR8-400G HU.
 Dieses Bild handelt von QDD-LR8-400G HU.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von QDD-LR8-400G HU.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von QDD-LR8-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-LR8-400G HU.
 Dieses Bild handelt von QDD-LR8-400G HU.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von QDD-LR8-400G HU.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .

HW QSFP-DD-400G-LR8 Compatible QSFP-DD 400GBASE-LR8 PAM4 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module

#234475
#234475

Inphi 16nm DSP Melco EML BOX ≤ 10W Duplex LC SMF

4.756,43 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-LR8-400G
0 verkauft
7 Bewertungen
0 Frage
11 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

HW QSFP-DD-400G-LR8 kompatibles 400GBASE-LR8 QSFP-DD PAM4 optisches Transceivermodul (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)

Das 400GBASE-LR8-Modul, Duplex-LC-Anschluss, bis zu 10 km über parallele Singlemode-Glasfaser. Es entspricht dem IEEE 802.3bs-Protokoll und dem 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4-Standard.
Das 400-Gigabit-Ethernet-Signal wird über acht Wellenlängen übertragen. Multiplexing und Demultiplexing der acht Wellenlängen werden innerhalb des Geräts verwaltet.


Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von QSFPDD-LR8-400G in QDD-LR8-400G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
HW-kompatibel
QSFP-DD-400G-LR8
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Max. Datenrate
425 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm
Max. Kabeldistanz
10 km
Anschluss
Duplex LC (UPC)
Medium
SMF
Sendertyp
LWDM EML
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-2,8–5,3 dBm
RX-Leistung
-9,1–5,3 dBm
Stromverbrauch
6,3 dB
Modulation
8 x 50 G PAM4
Stromverbrauch
≤ 10 W
Extinktionsverhältnis
3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
DSP
TX und RX
Integriertes FEC
Nein
Kerngröße
G.652/9 um
Verpackungstechnologie
BOX
Protokolle
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garantie
5 Jahre

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Führende Leistung und Qualität für 400G
Eingebauter Inphi DSP-Chip, der QSFP-DD-Transceiver bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch bei 400G-Verbindungen.
Inphi DSP-Chip
Stabile Übertragung
≤10W
Geringer Stromverbrauch
400 Gbit/s
Hohe Bandbreite
Auf Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung getestet, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Durch einen strengen Prozess mit hochmodernen Geräten qualifiziert, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
TDECQ Test
1,68 dB
Test der Bitfehlerrate
BER 2.4E-4
Temperaturtest
0~70°C
Mittlere Wellenlänge
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Anschluss
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern)
Kabellänge (Max.)
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Stromverbrauch
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
Sendertyp
LWDM EML
EML
CWDM EML
EML
Verpackungstechnologie
BOX
BOX
COB
COB
Protokolle
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu
Anwendung
Rechenzentrum
Rechenzentrum
Rechenzentrum
Rechenzentrum
400G bis 4x100G Breakout
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
7
0
0
0
0

H***z

Australia

20.10.2023
5.0
Every Module works fine without any error.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

w***r

Singapore

19.10.2023
5.0
The connect does look good. We appreciate your ability to get what we need and how capable your company is.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0

R***e

Germany

07.09.2020
5.0
Paired with the SMF cable recommended in the page. Their team always replied within 24 hours, and they were really knowledgeable in their responses.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 9
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen