Das Mikrotik S+AO0015 Compatible SFP+ Aktiv Optical Kabels sind direkt angeschlossene Glasfaserbaugruppen mit SFP+-Steckern und werden über Multimode-Glasfasern (MMF) betrieben. Dieses AOC entspricht den SFF-8431 MSA-Standards. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung diskreter optischer Transceiver und optischer Patchkabel und eignet sich für 10-Gbit/s-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks. Die Optik ist vollständig im Kabel enthalten, was – ohne optische LC-Anschlüsse, die gereinigt, zerkratzt oder beschädigt werden können – die Zuverlässigkeit drastisch erhöht und die Wartungskosten senkt. AOCs werden am häufigsten zum Erstellen von 1–30 m kurzen Switch-zu-Switch- oder Switch-zu-GPU-Verbindungen verwendet.
HINWEIS: Die FS P/N wurde von SFPP-AO15 in SFP-10G-AO15 geändert, aber das Produkt ist dasselbe. Nur die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
15m (49ft) Mikrotik S+85DLC03D Compatible 14G SFP+ Active Optical Cable
#230711
#230711
40,46 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10G-AO15
1 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Length:
Vorbestellung, Versand bis 21. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Mikrotik S+AO0015 kompatibles 10G SFP+ AOC (15-Meter, SFP+ zu SFP+)
Specifications
Mikrotik Compatible
S+AO0015
Vendor Name
FS
Connector Type
SFP+ to SFP+
Max Data Rate
10Gbps
Cable Type
OM3
Cable Length
15m (49.21ft)
Minimum Bend Radius
30mm
Power Consumption
<0.8W
Jacket Material
OFNP
Temperature
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFF-8636, 1xInfiniBand QDR,DDR,SDR, 10G Gigabit Ethernet
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.8W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Enable Seamless Connectivity for Your Network
FS offers the ability to configure the pre-set compatibility of either connector of the AOC cable online with FS BOX to connect Cisco to Arista, Dell to Juniper, and any other mixes of configurations.
Center Wavelength | 850nm | 850nm |
Minimum Bend Radius | 30mm | 30mm |
Transmitter Type | VCSEL | VCSEL |
Connector Type | SFP+ to SFP+ | SFP+ to SFP+ |
Cable Distance (Max.) | 1~300m@OM3 MMF | 1~300m@OM3 MMF |
Modulation | NRZ | NRZ |
Bit Error Rate | 1E-12 | 1E-12 |
Operation temperature | 0 to 70°C (32 to 158°F) | -40 to 85°C (-40 to 185°F) |
Protocols | SFF-8636,10GBASE Ethernet | SFF-8431,10GBASE SR Ethernet, Fibre Channel |
Application | 10 Gigabit Ethernet | 10 Gigabit Industrial Ethernet |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen