FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .

FHD® MTP®-MTP® Cassette, 24 Fibers OM5 Multimode, Universal Polarity, 2 x 12F MTP® to 3 x 8F MTP®, 0.35dB max

#230561
#230561

96F in 1U 2x 12F MTP® to 3x 8F MTP®

355,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-2MTP3MTP8OM5
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 15. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage

FHD® 24 Fibers Elite MTP®-12 to MTP®-8 Fiber Optic Plug-N-Play Cassette, 24 Strands OM5 50/125μm MMF

FHD® (FS High Density) series MTP® fiber cassette modules offer 12-fiber MTP® adapters on the rear of the units routed to 8-fiber MTP® adapters on the front patch field, which interconnect with high-density fiber cable assemblies for multiple applications.

The MTP®-12 cassette enables high-density, cost-effective 10G deployments and the simplest migration to 40G, 100G, and even 400G. The cassette allows 96 fiber connections to be deployed in the FHD® series rack unit (1 RU).

Specifications
Fiber Count
24 Fibers
Fiber Mode
OM5
Adapter Type
US Conec MTP®
Adapter Color
Black
Number of Front MTP® Port
3 Ports
Number of Rear MTP® Port
2 Ports
Key Orientation
Opposed
Housing Type
Cassette
Insertion Loss
≤0.35dB
Return Loss
≥20dB
Polarity
Universal
Dimensions (HxWxD)
1.38''x4.29''x6.22'' (35x109x158mm)
MTP® Adapter
Key Up to Key Down
Material of Cassette Body
Aluminium (AL5052)
Standard
RoHS Compliant
Application
Matching for FHD® Series Enclosures
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Anwendungslösung
Merkmale
Provide Connection and Deployment Quickly

FHD® (FS High Density) fiber optic cassettes snap quickly into the enclosures and modular design makes it easier to deploy or expand your infrastructure as your future network speed rates grow.

Clear Numbering

Visible port identification helps to follow array connection

Push-lock Rivets

Tool-less snap installation for easier moves, adds, and changes

Protective Dust Cover

Reduces the risk of connector damage and extends the use time

Versatile Solutions for Different Patching Systems
Up to 96 LC fibers in 1U space, the cassettes can be mounted in FHD® (FS High Density) series enclosures for data center or enterprise cabling.

Sliding drawer improves front access to cabling

Unique one-piece structure for fast deployment

Patching, cross-connect or splicing in a minimum space

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen